Sensor de caudal SBT para altas temperaturas
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2023/p_f_e_w_300_000128_sbt633_02.jpg?v=1026138448)
- Más eficacia y calidad en procesos de atemperado
- Monitorización continua del control de la temperatura de conformado
- Regulación exacta del proceso gracias a un tiempo de respuesta rápido y una elevada repetibilidad
- Gestión moderna de la energía en combinación con sensores de temperatura
- Soporta temperaturas de hasta 180°C y presiones de hasta 30 bares
Producción eficiente con la calidad deseada
Los sensores de caudal tipo SBT, diseñados para cumplir los requisitos más exigentes en cuanto a temperatura y presión, garantizan la eficacia de los procesos de producción, por ejemplo en instalaciones de moldeo por inyección, en la fabricación de neumáticos o en la producción de sucedáneos de la carne. Para ello, el sensor determina el caudal del fluido utilizado para el control de la temperatura de conformado, con el que se calienta o enfría el molde en función de la fase del proceso. Las burbujas de aire no afectan al sensor.
Con valores de medición precisos y una regulación exacta del proceso, se reducen los rechazos
Gracias a su elevada repetibilidad, las desviaciones respecto al punto de consigna se detectan en una fase temprana, incluso con los caudales más bajos. Además, se evitan los costosos rechazos debidos a un enfriamiento prematuro o incompleto.
Detectar las necesidades de mantenimiento en una fase temprana gracias a la monitorización continua
Dependiendo de la naturaleza del fluido calefactor o refrigerante, los capilares integrados en el molde de inyección para el control de la temperatura de conformado pueden obstruirse con el tiempo. La presencia de depósitos, como cal o partículas de suciedad, puede reducir o incluso impedir que el fluido circule. Como resultado, el fluido de trabajo calentado insuficientemente puede que no se distribuya de forma adecuada o no se enfríe lo suficiente. En ambos casos se obtienen productos de baja calidad.
Para filtrar las partículas de suciedad sueltas se utilizan filtros con un tamaño de malla de aproximadamente 200 μm. La alta repetibilidad y el rápido tiempo de respuesta del sensor contribuyen a detectar rápidamente la necesidad de mantenimiento en el sistema de tuberías obstruidas y a reparar el sistema en una fase temprana.
Gestión moderna de la energía
La supervisión de caudal y temperatura ha demostrado su eficacia en los procesos de atemperado. De esta forma se puede supervisar y optimizar fácilmente el consumo energético del proceso de producción mediante un control preciso de la temperatura y del caudal.
Gracias al extraordinario tiempo de respuesta del sistema de medición de caudal, los elevados tiempos de ciclo no suponen ningún obstáculo. La medición de la temperatura se puede realizar con los robustos sensores TM5101 (hasta 150 °C) o TA2212 (hasta 200 °C).