You probably do not come from: Chile. If necessary, change to:United States
  1. Novedades de productos
  2. Indicación / manejo / iluminación
  3. Indicador de bucle de corriente para señales de 4...20 mA

Indicador de bucle de corriente para señales de 4...20 mA

Visualización de valores analógicos

A pesar de los avances de la digitalización, sigue habiendo numerosas situaciones en las que los valores de medición analógicos se tienen que poder leer en todo momento en el armario eléctrico o en la sala de control, por ejemplo, el nivel de llenado de un depósito o la temperatura de una sala climatizada. Esto es exactamente para lo que está diseñado el indicador de bucle de corriente.
Simplemente se conecta en bucle a la línea de la señal analógica de 4...20 mA. No es necesaria ninguna fuente de tensión, la energía de la señal analógica es suficiente para hacer funcionar el equipo.

Ajuste flexible de los valores

El usuario puede configurar los parámetros de la pantalla para que la variable medida se muestre como un valor real, por ejemplo, el nivel de llenado en centímetros o la temperatura en grados centígrados. Para ello, puede definir y escalar libremente la ventana de medición mediante los puntos inicial y final. Las señales no lineales también se pueden visualizar fácilmente como valores lineales con la ayuda de puntos de interpolación ajustables, por ejemplo, la indicación de un ángulo de apertura basado en valores de medición de distancia. Esto proporciona al usuario una visualización de los valores de medición eficaz y, al mismo tiempo, fácil de usar.