El sensor de humedad del aceite controla la calidad
Control del aceite según su estado
El sensor de humedad del aceite LDH mide continuamente la humedad relativa y la temperatura del aceite. Esto permite a los operarios de las instalaciones realizar cambios y tareas de mantenimiento en función del estado. Así, el fluido se puede utilizar con la máxima eficiencia, al mismo tiempo que se evitan daños en la instalación debido a la reducción del efecto de refrigeración o lubricación. La corrosión y la cavitación causadas por el agua libre también se pueden prevenir eficazmente.
El LDH se puede poner en marcha fácilmente y sin errores gracias a la rosca G1/2 y al conector M12 estandarizado. Con la tecnología IO-Link, los datos se pueden utilizar cómodamente para la monitorización de condiciones en sistemas informatizados.
La carcasa de acero inoxidable resiste permanentemente las duras condiciones del entorno de utilización.