El sensor de presión PQ Cube establece nuevos estándares
Robusto por los cuatro costados
La robustez del PQ Cube lo convierte en la elección ideal para su uso en pinzas de vacío y cualquier otra aplicación neumática. Ya sea la carcasa IP65, los conectores de latón o la célula de medición precisa y resistente al polvo y la suciedad: todo está diseñado para un uso prolongado en entornos industriales exigentes.
Pantalla TFT: cómoda visualización de datos
Tampoco se ha escatimado en comodidad: todos los datos e información relevantes pueden leerse con claridad en la pantalla TFT de 1 pulgada. Un asistente de instalación en nueve idiomas facilita la puesta en marcha.