Gane puntos con el World Class Manufacturing
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/de/shared/technologien/ifm-world-class-manufacturing-stage2240x717-01.jpg?v=-2060849026)
Uno de los indicadores mundiales de la industria manufacturera es el World Class Manufacturing (WCM). Los procesos de fabricación se evalúan en auditorías mediante un sistema de puntos. Esto permite, por ejemplo, mostrar la eficiencia de cada uno de los centros de producción de una empresa para realizar una comparativa internacional. ifm ofrece con sus "ifm application packages" paquetes preparados plug and play con los cuales se pueden optimizar componentes individuales de las instalaciones. Esto ayuda a la empresa a ganar valiosos puntos para la clasificación WCM.
"WCM" establece los estándares más altos de la industria manufacturera. Existen otros indicadores internacionales para la optimización de procesos, como p. ej. "Made in China 2025", "Principio de funcionamiento Toyota" o "BASF 4.0". Por último, "Industria 4.0" también constituye una estrategia de este tipo para la optimización de procesos de producción. Las auditorías WCM se basan en 100 puntos posibles que las empresas pueden alcanzar mediante la introducción de diferentes estrategias de optimización.
Niveles de clasificación en el WCM
En teoría, una empresa puede llegar a alcanzar 100 puntos. Los niveles de clasificación están divididos de la siguiente manera:
80-100 puntos = World Class Manufacturing
70 puntos = nivel oro
60 puntos = nivel plata
50 puntos = nivel bronce
El World Class Manufacturing se debe considerar por tanto un indicador para todas las empresas participantes. A día de hoy, solo hay dos empresas que están cerca de alcanzar los 80 puntos.
"ifm application packages": gane puntos para el WCM
ifm ofrece paquetes de aplicación para la supervisión de componentes definidos de diferentes partes de la instalación. Estas soluciones plug and play están disponibles actualmente para la supervisión de ventiladores, bombas, compresores y circuitos de refrigeración. Otros paquetes se encuentran en preparación. Las soluciones completas contienen todo lo necesario para la monitorización. Además de los sensores, p. ej. para la supervisión de temperatura, presión y vibraciones, también se incluye un PC industrial con el software LR SMARTOBSERVER para reunir, visualizar y analizar los datos. Todos los componentes se entregan preconfigurados en un armario eléctrico para que puedan ser puestos en marcha en muy poco tiempo.
Objetivo: mantenimiento condicional
El objetivo es la mejora de la calidad de los procesos de mantenimiento y revisiones, del "mantenimiento en función del tiempo" al "mantenimiento condicional". Los datos de proceso del sensor de cada uno de los componentes de fabricación se envían al LR SMARTOBSERVER, donde son leídos y analizados. Con ayuda de algoritmos de gestión de valores límites se generan alarmas para tareas de mantenimiento. Los "ifm application packages" ya están siendo utilizados en más de 20 fábricas de la industria del automóvil. A los clientes les convenció sobre todo la rápida implementación de los distintos componentes de ifm. En algunos de los proyectos, la instalación pudo realizarse incluso durante el funcionamiento. Y volviendo al tema WCM: la implementación de estas medidas supuso en las auditorías la suma de 2 puntos más por cada aplicación. En resumen: los "ifm application packages" ayudan a su empresa a llegar a lo más alto del World Class Manufacturing.