You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to:United States
  1. Produkty
  2. Zpracování obrazu / Identifikace
  3. Kamerové senzory

Kamerové senzory

Kamerové senzory

V automatizační technice se kamerové senzory staly nedílnou součástí současné montáže, výroby a sledování kvality.
V robustním, průmyslově kompatibilním pouzdře kamerové senzory spojují osvětlení, objektiv, kamerový čip, vyhodnocení a procesní připojení pro integraci do kontrolérů vyšší úrovně.

Univerzální senzor

Univerzální senzor O2U poskytuje uživateli téměř neomezené možnosti kombinací při 2D kontrole. Povrchy a obrysy objektů lze nyní analyzovat současně s QR nebo čárovými kódy.
Pomocí QR kódu lze například zkontrolovat, zda součást skutečně odpovídá objednávce, a zároveň lze pomocí analýzy obrysů a povrchu provést konečnou kontrolu kvality před instalací.

Detekce objektů

Senzor pro rozpoznávání objektů O2D s ověřením obrysu nezávisle na poloze natočení řeší úkoly jako je monitorování přítomnosti a polohy, kontrola kvality a třídění a počítání.
Je ideální pro aplikace, kde je tvar definován a neustále se opakuje.

Kontrola objektů

Senzor pro kontrolu objektů O2V se používá pro kontrolu přítomnosti a úplnosti, polohy, rozměru a kvality, a také pro třídící úlohy.
Je ideální pro aplikace s různými tvary, velikostmi nebo odstíny objektů.

vícekódové čtečky

Oblasti nasazení čtečky O2I Multicode ve fotoelektrické identifikaci sahají od sledování výrobků a kontroly produktů až po jejich identifikaci.
Kromě známých 1D a 2D kódů nyní kamerový senzor rozpoznává také písma a znaky (OCR) bez ohledu na orientaci.
V závislosti na variantě jsou kódy a text rozpoznatelné bez ohledu na barvu, texturu a lesk díky použití různých obrázků, a to i na nejrůznějších pozadích.