- Produkty
- Bezpečnostní technika
- Bezpečnostní světelné závěsy
Bezpečnostní světelné závěsy
- Bezpečnostní kategorie 2 a 4 podle normy IEC 61496
- Spolehlivé zabezpečení nebezpečných prostor a přístupů
- Široký snímací rozsah lze nastavit na jednotce
- Při montáži ve tvaru L není žádná mrtvá zóna
- Snadné připojení pomocí osvědčeným konektorem M12
Bezpečnostní světelné závěsy
Bezpečnostní světelné závěsy se používají k ochraně nebezpečných zón. Jsou to optoelektronické bezpečnostní přístroje, které jsou tvořeny vysílačem a přijímačem. Tyto výrobky splňují bezpečnostní požadavky typu 2 / SIL 1 nebo typu 4 / SIL 3.
Mezi typické oblasti nasazení patří zamezení přístupu nebo kontrola nebezpečné zóny robotických buněk a výrobních linek. Pro potravinářský a nápojový průmysl nabízíme provedení s ochrannou trubicí a vysokým stupněm krytí. Procesy spojené s podáváním materiálu do lisů a pil lze chránit bezpečnostními světelnými závěsy s pohyblivým zaslepením.