- Produkty
- Bezpečnostní technika
- AS-Interface Safety at Work
AS-Interface Safety at Work
- Monitorování až 31 bezpečnostních AS-i podřízených členů sítě
- Oblasti nasazení: monitorování vrat, světelné závěsy, nouzové zastavení, dvouruční spínání
- Bezpečnostní AS-i moduly pro polní aplikace a rozvaděčové skříně
- Bezpečnostní AS-i spínače dveří se systémem zamykání dveří a monitorováním dveřního zámku
AS-Interface Safety at Work
AS-Interface je jednoduchý a ekonomický elektroinstalační systém pro první úroveň průmyslových řídících systémů. Síť AS-Interface se skládá z řídící jednotky, takzvaného masteru, modulů pro zpracování signálu a přidružených senzorů a akčních členů.
Bezpečnostní komponenty lze jednoduše integrovat do systému AS-i pomocí AS-Interface Safety at Work Signály od standardních přístrojů a bezpečnostních komponentů jsou dále předávány pomocí běžného kabelu.
Bezpečnostní AS-i PLC je certifikováno pro použití v aplikacích až do SIL3, PL e.
AS-i bezpečnostní monitory se používají pro sledování bezpečnostních komponentů v systémech AS-i. Monitory kontrolují kódové sekvence přenášené v AS-i síti. V případě odchylky zprávy nebo časové prodlevy zabezpečuje bezpečný stav systému.
Bezpečnostní AS-i moduly detekují bezpečnostní spínací stavy 1- nebo 2-kanálových tlačítek nouzového zastavení, polohových spínačů nebo dveřních kontaktů. Pomocí bezpečnostního vstupního modulu lze do AS-i systému připojit i bezpečnostní komponenty bez integrovaného AS-i rozhraní.