AS-Interface modul rozvaděčové skříně
AC009S
SmartLine SafetyModul
AS-Interface modul rozvaděčové skříně
AC009S
SmartLine SafetyModul
- Pro připojení mechanických bezpečnostních spínačů k AS-Interface
- S dvěma bezpečnostními vstupy a cross-monitoringem
- Jasně viditelné a výkonné LED-diody pro zobrazení provozu, stavu a funkce
- Jednoduché a rychlé zapojení pomocí šroubových svorek
- Obzvláště prostorově úsporné provedení
Oblast nasazení
Aplikace | Montáž do rozvaděčové skříně |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. proudový odběr z AS-i [mA] | 250 |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 6; (ohmická zátěž) |
Funkce "hlídací pes" integrována | ano |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet digitálních vstupů: 2; Počet relé výstupů: 2 |
---|
Vstupy
Počet digitálních vstupů | 2; (2 x Sicherheitseingang) |
---|---|
Vstupní obvod digitálních vstupů | PNP; (DC) |
Napájení senzoru | AS-i |
Max. celková proudová zatížitelnost [mA] | 100 |
Vstupní proud High [mA] | 10 |
Digitální vstupy s ochranou proti zkratu | ano |
Výstupy
Rozsah napětí DC [V] | 24; (Výstupy O3 + O4 musí být napájeny ve dvojicích stejným napětím. 2 x 24 V DC) |
---|---|
Rozsah napětí AC [V] | 10...240; (Výstupy O3 + O4 musí být napájeny ve dvojicích stejným napětím. 2 x 240 V AC) |
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 6000; (ohmická zátěž) |
Počet relé výstupů | 2 |
Odolné proti zkratu | ne |
Galvanicky odděleno | ano |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...50 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | < 80 |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 80; (bez kondenzace) |
Max. výška nad hladinou moře [m] | 2000 |
Krytí | IP 20 |
Stupeň znečištění | 2 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normy | EN 61010-1; EN 13849-1; EN 63000 |
Bezpečnostní jmenovité hodnoty
Splňuje požadavky |
|
||
---|---|---|---|
Životnost TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||
Životnost TM (další informace) |
|
||
PFH [1/h] | 4E-09 |
Jmenovité hodnoty AS-i
AS-i Verze | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i adresování | Adresovací zdířka | |||||||||||||||
Rozšířený adresovací mód | ne | |||||||||||||||
AS-i profil | S-7.B.E | |||||||||||||||
AS-i I/O konfigurace [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i ID code [hex] | B.E | |||||||||||||||
AS-i certifikát | 62001 | |||||||||||||||
Obsazení datových bitů |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 216,5 |
---|---|
Způsob montáže | Montáž na DIN lištu |
Materiály | PC-GF20 |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | kolíky: 4 x ; Rozestup: 5,0 mm |
---|