• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. AC1305

AS-Interface PROFIBUS DP brána

AC1305

ControllerE 1Mstr DP RS232

AS-Interface PROFIBUS DP brána

AC1305

ControllerE 1Mstr DP RS232

Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: AC1365 Srovnání produktů: AC1305 / AC1365 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
  • ce
  • asi
  • cul
Oblast nasazení
Aplikace decentralizovaný kontroler; PROFIBUS DP brána
Elektrická data
Provozní napětí [V] 24 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Třída izolace [V] 500
Proudový odběr [mA] < 500
Max. proudový odběr z AS-i [mA] 10
Max. příkon [VA] 10
Počet modulů AS-i Master 1
Elektrické oddělení ano
Rozhraní
Komunikační rozhraní RS232; PROFIBUS
PROFIBUS
Standard přenosu EN 50170
Přenosová rychlost 12 MBaud
Protokol Profibus DP
Typ použití Přenos dat
Poznámka o rozhraních
Diagnostické funkce
RS232
Počet rozhraní R232 1
Přenosová rychlost 9600...115200 Baud
Typ konektoru RJ11
Typ použití programování
Poznámka o rozhraních
elektricky izolovaný
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] 0...60
Skladovací teplota [°C] -20...70
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] 95
Krytí IP 20
Jmenovité hodnoty AS-i
AS-i Verze 2.1
Profil AS-i master M3
AS-i certifikát 61103
Mechanická data
Hmotnost [g] 544,4
Pouzdro pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN)
Materiály Hliník; Ocelový plech Pozinkovaný
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Funkce 2 x LED, červená
2 x LED, zelená
2 x LED, žlutá
Plně grafický LCD-displej
Upozornění
Obsah balení 1 ks