AS-Interface PROFIBUS DP brána s PLC
AC1356
ContrE M4 2Mstr DPV1+ET
AS-Interface PROFIBUS DP brána s PLC
AC1356
ContrE M4 2Mstr DPV1+ET
- S integrovaným sběrnicovým rozhraním a PLC
- Spolehlivá a rychlá výměna dat na úrovni senzor aktuátor
- Barevný displej pro zobrazení stavu všech AS-i podřízených členů sítě
- Intuitivní a jednoduchá konfigurace, nastavení a diagnostika
- Rychlé nastavení s intuitivním ovládáním
Položka již není dostupná - archívní záznam
Náhradní artikly: AC1412 Srovnání produktů: AC1356 / AC1412 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Oblast nasazení
Aplikace | decentralizovaný kontroler |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 24 DC |
---|---|
Třída izolace [V] | 500 |
Proudový odběr [mA] | < 400 |
Max. proudový odběr z AS-i [mA] | 10 |
Max. příkon [VA] | 10 |
Počet modulů AS-i Master | 2 |
Elektrické oddělení | ano |
Rozhraní
Komunikační rozhraní | RS232; Ethernet; PROFIBUS |
---|
Protokol | CAA |
---|
Přenosová rychlost | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Typ konektoru | RJ45 |
Protokol | Modbus TCP |
Typ použití | programování |
Přenosová rychlost | 12 MBaud |
---|---|
Protokol | Profibus DP |
Typ použití | Přenos dat |
Počet rozhraní R232 | 1 | |
---|---|---|
Přenosová rychlost | 9600...115200 Baud | |
Typ konektoru | RJ11 | |
Typ použití | programování | |
Poznámka o rozhraních |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | 0...60 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -20...70 |
Krytí | IP 20 |
Jmenovité hodnoty AS-i
AS-i Verze | 2.11; 3.0 |
---|---|
Profil AS-i master | M4 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 604,5 |
---|---|
Pouzdro | pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN) |
Materiály | Hliník; Ocelový plech Pozinkovaný |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|