- Produkty
- Průmyslové řídící systémy
- AS-Interface mastery
- SmartPLC: AS-i kontrolery / brány (gateways)
- AC1434
AS-Interface EtherCAT brána (gateway) s PLC
AC1434
SmartPLC DataLine 2ASi ECAT
AS-Interface EtherCAT brána (gateway) s PLC
AC1434
SmartPLC DataLine 2ASi ECAT
- S integrovaným sběrnicovým rozhraním a PLC
- Spolehlivá a rychlá výměna dat na úrovni senzor aktuátor
- Barevný displej pro zobrazení stavu všech AS-i podřízených členů sítě
- Intuitivní a jednoduchá konfigurace, nastavení a diagnostika
- Rychlé nastavení s intuitivním ovládáním
Oblast nasazení
Aplikace | standardní PLC a/nebo brána AS-i/EtherCAT |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 500; (AUX / AS-i 1) |
Max. proudový odběr z AS-i [mA] | 500; (s externím napájením: 10 mA; AS-i 2: 10 mA) |
Počet modulů AS-i Master | 2 |
Elektrické oddělení | ano |
Výstupy
Rozsah napětí DC [V] | podle PELV |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | Ethernet; OPC-UA |
---|
Protokol | EtherCAT |
---|---|
Typ použití | Přenos dat; programování |
Přenosová rychlost | 100 MBaud |
---|---|
Protokol | EtherNet/IP |
Typ použití | programování |
Přenosová rychlost | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Typ konektoru | RJ45 |
Protokol | Modbus TCP |
Typ použití | programování |
Přenosová rychlost | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Typ konektoru | RJ45 |
Protokol | TCP/IP |
Typ použití | programování |
Přenosová rychlost | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Typ konektoru | RJ45 |
Protokol | UDP/IP |
Typ použití | programování |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | 0...60 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -20...70 |
Krytí | IP 20 |
Schválení / zkoušky
MTTF [let] | 37 |
---|
Jmenovité hodnoty AS-i
AS-i Verze | 3.0 |
---|---|
Profil AS-i master | M4 |
AS-i certifikát | 97304 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 731,5 |
---|---|
Pouzdro | pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN) |
Materiály | Hliník kryt povrstven práškem; Ocelový plech Pozinkovaný; PC |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | přípojové svorky: ...2.5 mm² |
---|