- Produkty
- Průmyslové řídící systémy
- AS-i sběrnice I/O moduly
- Distribuované moduly ProcessLine pro vlhké prostředí
- AC200A
Modul AS-Interface ProcessLine
AC200A
ProcessLine 8 SB II 3D/3G
Modul AS-Interface ProcessLine
AC200A
ProcessLine 8 SB II 3D/3G
Oblast nasazení
Aplikace | AS-i ATEX modul |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. aktuální zatížitelnost na modul / slot [A] | 2; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A) |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 2 |
Dodatečné napájení [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -15...60 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -15...70 |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 90; (bez kondenzace) |
Max. výška nad hladinou moře [m] | 2000 |
Krytí | IP 67; (pokud je používán mimo nebezpečnou zónu: IP 68, IP 69K) |
Stupeň znečištění | 2 |
Schválení / zkoušky
ATEX označení |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 630,1 |
---|---|
Rozměry [mm] | Ø 137,3 / L = 80 |
Materiály | pouzdro: Nerezová ocel; O kroužek: EPDM; uzávěrové víčko: PP |
Těsnící materiál | EPDM |
Elektrické připojení
Připojení modulu | M12 |
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
|
---|---|---|
Příslušenství (volitelné) |
|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Těsnění: EPDM |
Elektrické připojení - zásuvka
konektorové provedení: 8 x M12; kódování: A; Těsnění: EPDM |