• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Průmyslové řídící systémy
  3. AS-i sběrnice I/O moduly
  4. Univerzální moduly pro distribuované řízení
  5. AC2035

Univerzální modul AS-Interface

AC2035

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT

Univerzální modul AS-Interface

AC2035

EEMS/Module/4DI/4DO/T/CCT

  • Snadná montáž a zapojení
  • Pro připojení senzorů a aktuátorů s kabelovým vstupem
  • připojení přístroje pomocí přítažných svorek
  • Jasně viditelné a výkonné LED-diody pro zobrazení provozu, stavu a funkce
  • ce
  • ukca
  • asib
  • cul
Oblast nasazení
Aplikace instalace
Elektrická data
Provozní napětí [V] 26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i [mA] 230
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 4
Funkce "hlídací pes" integrována ano
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Počet digitálních vstupů: 4; Po digitálních výstupů: 4
Vstupy
Počet digitálních vstupů 4
Vstupní obvod digitálních vstupů PNP
Napájení senzoru AS-i
Napěťové napájení [V] 20...30
Max. celková proudová zatížitelnost [mA] 200
Vstupní proud High [mA] > 5
Vstupní proud Low [mA] < 3
Vysoká spínací úroveň [V] > 10
Digitální vstupy chráněné proti zkratu ano
Výstupy
Po digitálních výstupů 4
Obvod PNP
Rozsah napětí DC [V] 24; (podle PELV)
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] 1000; (DC-12 / DC-13)
Odolné proti zkratu ano
Galvanicky odděleno ano
Napájecí výstupy akčních členů AUX
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...60
Krytí IP 65
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 50295
Jmenovité hodnoty AS-i
Profil AS-i master M2; M3; M4
AS-i profil S-7.F.F
AS-i I/O konfigurace [hex] 7
AS-i ID code [hex] F.F
Obsazení datových bitů
Datový bit D0 D1 D2 D3
obousměrný I-1 / O-1 I-2 / O-2 I-3 / O-3 I-4 / O-4
Přiřazení parametr. bitů
Parametrový bit Funkce
P0 "hlídací pes” (Watchdog) pro všechny výstupy : aktivováno * / deaktivována
P1 nepoužito
P2 nepoužito
P3 nepoužito
Mechanická data
Hmotnost [g] 317
Způsob montáže AS-i rozhraní k FK-E nebo spodnímu dílu PG
Materiály PA 6-GF30; nerezová ocel (1.4305 / 303)
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Provoz LED, zelená
Funkce LED, žlutá
Elektrické připojení
Připojení modulu Plochý kabel
Upozornění
Upozornění
vstupy a výstupy nesmějí být galvanicky propojeny
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Klecové svorky s tažným pérem: