• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Průmyslové řídící systémy
  3. AS-i sběrnice I/O moduly
  4. Všechny I / O moduly AS-interface
  5. AC2048

AS-Interface Airbox

AC2048

AirBox 2DI 1PO M12

AS-Interface Airbox

AC2048

AirBox 2DI 1PO M12

  • Pro decentralizované spouštění válců a pohonů ventilů
  • Kombinace AS-i I/O modulů a elektromagnetického ventilu
  • Vysoká energetická účinnost díky decentralizovanému použití v blízkosti aktuátoru
  • Zjednodušená instalace a složitost zapojení
  • Jednoduchá montáž a elektroinstalace spodní části modulu
  • ce
  • ukca
  • asib
  • cul
Oblast nasazení
Aplikace instalace
Elektrická data
Provozní napětí [V] 26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i [mA] 165
Dodatečné napájení [V] 18...30 DC; (podle PELV)
Funkce "hlídací pes" integrována ano
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Počet digitálních vstupů: 2; Počet pneumatických výstupů: 1
Vstupy
Počet digitálních vstupů 2
Vstupní obvod digitálních vstupů PNP
Napájení senzoru AS-i
Napěťové napájení [V] 20...30
Max. celková proudová zatížitelnost [mA] 100
Vstupní proud High [mA] > 3
Vstupní proud Low [mA] < 1,5
Vysoká spínací úroveň [V] > 10
Digitální vstupy chráněné proti zkratu ano
Výstupy
Počet pneumatických výstupů 1; (pneumatický NO / NC volitelný výstup ; monostabilní)
Napájecí výstupy akčních členů AUX
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] 0...55
Poznámka k okolní teplotě
se speciální úpravou stlačeného vzduchu: < 0 °C
Krytí IP 65
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 50295
Jmenovité hodnoty AS-i
Rozšířený adresovací mód ne
Profil AS-i master M2; M3; M4
AS-i profil S-3.F
AS-i I/O konfigurace [hex] 3
AS-i ID code [hex] F
Obsazení datových bitů
Datový bit D0 D1 D2 D3
zásuvka I-1 I-1 / I-2 O-3 -
Pin 4 2 / 4 - -
Mechanická data
Hmotnost [g] 245
Způsob montáže šroubová montáž
Materiály PBT
Pneumatický systém 1 x 4 / 2cestný sedlový ventil
Rozsah provozního tlaku [bar] 3...8
Rozsah provozního tlaku [MPa] 0,3...0,8
Poznámka k rozsahu pracovního tlaku
včetně možných tlakových špiček
Průtok vzduchu při 6/5 bar [l/min] 500
Průtok vzduchu při 6/0 bar [l/min] 700
Požadavky na tlakový vzduchu filtrovaný (5 µm); mazáno (ISO-VG10) nebo není mazáno
Pomocný vzduch 90 % vakuum [bar] 3...8
Pomocný vzduch 90 % vakuum [MPa] 0,3...0,8
Trubková armatura Legris LF 3000/8 / LF 3000/4
Výfuk odvětrání s integrovaným filtrem
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Provoz LED, zelená
Funkce LED, žlutá
Elektrické připojení
Připojení modulu Plochý kabel
Upozornění
Upozornění
Přečtěte si poznámky ke stlačenému vzduchu a EMC / ESD v části „Stahování“
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení kontaktní piny ve spodní části modulu, FK-E / PG:
Připojení konektorové provedení: M12