Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení |
AS-i |
Spínací vzdálenost [mm] |
4 |
Rozměry [mm] |
55 x 60 x 35 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] |
26,5...31,6 DC; ("třída napájení 2" podle cULus) |
Max. proudový odběr z AS-i [mA] |
260 |
Funkce "hlídací pes" integrována |
ano |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů |
Počet digitálních vstupů: 2; Po digitálních výstupů: 2 |
Vstupy
Počet digitálních vstupů |
2 |
Napájení senzoru |
AS-i |
Napěťové napájení [V] |
20...30 |
Digitální vstupy chráněné proti zkratu |
ne |
Výstupy
Elektrické provedení |
AS-i |
Po digitálních výstupů |
2 |
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] |
100 |
Odolné proti zkratu |
ano |
Galvanicky odděleno |
ne |
Napájecí výstupy akčních členů |
AS-i |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] |
4 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] |
-20...70 |
Krytí |
IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
MTTF [let] |
310 |
Jmenovité hodnoty AS-i
AS-i Verze |
2.1 |
Rozšířený adresovací mód |
ano |
AS-i profil |
S-7.A.E |
AS-i I/O konfigurace [hex] |
7 |
AS-i ID code [hex] |
A.E |
AS-i certifikát |
75001 |
Mechanická data
Hmotnost [g] |
178,5 |
Způsob vestavby |
nevazební vestavba |
Rozměry [mm] |
55 x 60 x 35 |
Materiály |
PBT; PC |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
Provoz |
1 x LED, zelená |
Funkce |
1 x LED, žlutá |
Chyba |
1 x LED, červená |
|
Příslušenství
Dodané položky |
Upevňovací tlaková podložka |
šroub imbusový s vnitřním šestihranem: 2 x M5 x 35 |
Podložky: 2 |
|
Upozornění
Upozornění |
Výstupy nesmí být nastavovány současně pokud celková proudová zatížitelnost převyšuje 100 mA. |
|
Obsah balení |
1 ks |
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení |
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: Nerezová ocel |
Elektrické připojení - zásuvka
Ausgänge |
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: Nerezová ocel |