- Produkty
- Průmyslové řídící systémy
- AS-i sběrnice I/O moduly
- Kompaktní distribuované moduly CompactLine s montáží pomocí šroubů
- AC2466
Modul AS-Interface CompactLine
AC2466
CompactLineM12 4 DI 4 DO
Modul AS-Interface CompactLine
AC2466
CompactLineM12 4 DI 4 DO
- Snadná montáž a zapojení
- Vysoká odolnost proti rázům a vibracím díky zcela uzavřenému pouzdru
- Jasně viditelné LED diody pro indikaci napájení, provozu a chyb
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Robustní konektory M12 pro připojení senzorů a akčních členů
Oblast nasazení
Aplikace | instalace |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. proudový odběr z AS-i [mA] | 40 |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4 |
Dodatečné napájení [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Maximální spotřeba proudu z dodatečného zdroje [mA] | 4600; (AUX) |
Funkce "hlídací pes" integrována | ano |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet digitálních vstupů: 4; Po digitálních výstupů: 4 |
---|
Vstupy
Počet digitálních vstupů | 4 |
---|---|
Vstupní obvod digitálních vstupů | PNP; (typ 2 v souladu s IEC 61131-2) |
Napájení senzoru | AUX |
Napěťové napájení [V] | 20...30; (DC) |
Max. celková proudová zatížitelnost [mA] | 500 |
Omezení vstupního proudu [mA] | 15 |
Vstupní proud High [mA] | 6...10 |
Vstupní proud Low [mA] | 0...2 |
Vysoká spínací úroveň [V] | > 11 |
Digitální vstupy chráněné proti zkratu | ano |
Výstupy
Po digitálních výstupů | 4 |
---|---|
Obvod | PNP |
Rozsah napětí DC [V] | 20...30; (AUX) |
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 2000; (kategorie použití DC-13 (řízení elektromagnetů): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Max. proudové výstupy celkem [A] | 4 |
Odolné proti zkratu | ano |
Galvanicky odděleno | ano |
Napájecí výstupy akčních členů | AUX |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -25...80 |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 90; (bez kondenzace) |
Max. výška nad hladinou moře [m] | 2000 |
Krytí | IP 67; (při použití plochého kabelu E7400x / E7401x) |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 204 | ||||||
Certifikát UL |
|
Jmenovité hodnoty AS-i
AS-i Verze | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i adresování | možnost IR-adresace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozšířený adresovací mód | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil AS-i master | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-7.0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfigurace [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID code [hex] | 0.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i certifikát | 92301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsazení datových bitů |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 362,5 |
---|---|
Způsob montáže | Připojitelný přímo na plochý AS-i kabel |
Materiály | PA; zásuvka: Mosaz Niklovaný; závitové vložky ve spodní části: Mosaz Niklovaný; O kroužek: FKM; zařezávací kontakty: CuSn6 poniklované a pozinkované |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Elektrické připojení
Připojení modulu | Plochý kabel |
---|
Příslušenství
Příslušenství (volitelné) |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - Vstupy
konektorové provedení: M12; kódování: A |
Elektrické připojení - Výstupy
konektorové provedení: M12; kódování: A |