- Produkty
- AC2474
Modul AS-Interface CompactLine
AC2474
CompactLine M12 4DI
Modul AS-Interface CompactLine
AC2474
CompactLine M12 4DI
Oblast nasazení
Aplikace | instalace |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. proudový odběr z AS-i [mA] | 250 |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet digitálních vstupů: 4 |
---|
Vstupy
Počet digitálních vstupů | 4 |
---|---|
Vstupní obvod digitálních vstupů | PNP; (typ 2 v souladu s IEC 61131-2) |
Napájení senzoru | AS-i |
Napěťové napájení [V] | 20...30; (DC) |
Max. celková proudová zatížitelnost [mA] | 200 |
Omezení vstupního proudu [mA] | 15 |
Vstupní proud High [mA] | 6...10 |
Vstupní proud Low [mA] | 0...2 |
Vysoká spínací úroveň [V] | > 11 |
Digitální vstupy chráněné proti zkratu | ano |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...80 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -25...80 |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 90; (bez kondenzace) |
Max. výška nad hladinou moře [m] | 2000 |
Krytí | IP 67; (při použití plochého kabelu E7400x / E7401x) |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 382 | ||||||
Certifikát UL |
|
Jmenovité hodnoty AS-i
AS-i Verze | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i adresování | možnost IR-adresace | ||||||||||||||||||||
Rozšířený adresovací mód | ne | ||||||||||||||||||||
Profil AS-i master | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-0.0.E | ||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfigurace [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
AS-i ID code [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
AS-i certifikát | 40501 | ||||||||||||||||||||
Obsazení datových bitů |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 299 |
---|---|
Způsob montáže | Připojitelný přímo na plochý AS-i kabel |
Materiály | PA; zásuvka: Mosaz Niklovaný; závitové vložky ve spodní části: Mosaz Niklovaný; O kroužek: FKM; zařezávací kontakty: CuSn6 poniklované a pozinkované |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Elektrické připojení
Připojení modulu | Plochý kabel |
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|||
---|---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
konektorové provedení: M12; kódování: A |