- Produkty
- Průmyslové řídící systémy
- AS-i sběrnice I/O moduly
- Kompaktní distribuované moduly CompactLine s montáží pomocí šroubů
- AC2488
Modul AS-Interface CompactLine
AC2488
CompactM8 8DI
Modul AS-Interface CompactLine
AC2488
CompactM8 8DI
- Snadná montáž a zapojení
- Vysoká odolnost proti rázům a vibracím díky zcela uzavřenému pouzdru
- Jasně viditelné LED diody pro indikaci napájení, provozu a chyb
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Mechanický koncový doraz chrání O-kroužek před zničením
Oblast nasazení
Provedení | Pouze pro provoz s AS-i mastery profilu M4 |
---|---|
Aplikace | instalace |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. proudový odběr z AS-i [mA] | 230 |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet digitálních vstupů: 8 |
---|
Vstupy
Počet digitálních vstupů | 8 |
---|---|
Vstupní obvod digitálních vstupů | PNP; (typ 2 v souladu s IEC 61131-2) |
Napájení senzoru | AS-i |
Napěťové napájení [V] | 18...30; (DC) |
Max. celková proudová zatížitelnost [mA] | 180 |
Vysoká spínací úroveň [V] | > 11 |
Digitální vstupy chráněné proti zkratu | ano |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...60 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -25...60 |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 90; (bez kondenzace) |
Max. výška nad hladinou moře [m] | 2000 |
Krytí | IP 65; IP 67; IP 68 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 150 | ||||
Certifikát UL |
|
Jmenovité hodnoty AS-i
AS-i Verze | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozšířený adresovací mód | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil AS-i master | M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-7.A.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfigurace [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID code [hex] | A.A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i certifikát | 100701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přiřazení parametr. bitů |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 150,5 |
---|---|
Způsob montáže | Montáž na zadní stěnu |
Rozměry [mm] | 134,5 x 30 x 23,5 |
Materiály | PBT |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Elektrické připojení
Připojení modulu | M12 |
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Příslušenství (volitelné) |
|
Upozornění
Upozornění |
|
|||
---|---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení - AS-i
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
Elektrické připojení - Vstupy
konektorové provedení: 8 x M8; kódování: A |