- Produkty
- Průmyslové řídící systémy
- AS-i sběrnice I/O moduly
- Distribuované moduly ClassicLine s montáží pomocí šroubů
- AC2517
Modul AS-Interface ClassicLine
AC2517
ClassicLine90 4AI (V) M12 IP67
Modul AS-Interface ClassicLine
AC2517
ClassicLine90 4AI (V) M12 IP67
- Snadná montáž a zapojení
- Připojení plochého kabelu AS-i přes spodní část modulu
- Jasně viditelné a výkonné LED-diody pro zobrazení provozu, stavu a funkce
- Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Robustní konektory M12 pro připojení senzorů a akčních členů
Oblast nasazení
Aplikace | instalace |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. proudový odběr z AS-i [mA] | 157 |
Ochrana proti přepólování | ano |
Dodatečné napájení [V] | 24...30 DC; (AUX) |
Dodatečné napájení | volitelný |
Maximální spotřeba proudu z dodatečného zdroje [mA] | 550; (AUX) |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových vstupů: 4 |
---|
Vstupy
Max. celková proudová zatížitelnost [mA] | 100 |
---|---|
Počet analogových vstupů | 4; (připojení 2vodičových, 3vodičových a 4vodičových senzorů) |
Analogový vstup (napětí) [V] | 0...10 |
Analogový vstupy chráněné proti zkratu | ne |
Rozlišení analogového výstupu | 16 (1 bit = 1 mV) |
Přesný analogový vstup [%] | 0,5 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | 0...70 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -20...85 |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 90; (bez kondenzace) |
Max. výška nad hladinou moře [m] | 2000 |
Krytí | IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 139 |
Jmenovité hodnoty AS-i
AS-i adresování | Adresovací zdířka; možnost IR-adresace |
---|---|
Profil AS-i master | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.E |
AS-i I/O konfigurace [hex] | 7 |
AS-i ID code [hex] | 3.E |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 221,5 |
---|---|
Způsob montáže | AS-i rozhraní k FK-/FK-E spodní části |
Materiály | PBT |
Utahovací moment [Nm] | 0,6...0,8 |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Elektrické připojení
Připojení modulu | Plochý kabel |
---|
Příslušenství
Příslušenství (volitelné) |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
konektorové provedení: M12; kódování: A |