• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Průmyslové řídící systémy
  3. AS-i sběrnice I/O moduly
  4. Distribuované moduly ClassicLine s montáží pomocí šroubů
  5. AC2520

Modul AS-Interface ClassicLine

AC2520

ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67

Modul AS-Interface ClassicLine

AC2520

ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67

  • Snadná montáž a zapojení
  • Připojení plochého kabelu AS-i přes spodní část modulu
  • Jasně viditelné a výkonné LED-diody pro zobrazení provozu, stavu a funkce
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Robustní konektory M12 pro připojení senzorů a akčních členů
  • ce
  • ukca
  • asib
  • cul
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Počet Pt100 vstupů: 4
Měřící rozsah [°C] -200...850
Oblast nasazení
Aplikace instalace
Elektrická data
Provozní napětí [V] 26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i [mA] 80
Ochrana proti přepólování ano
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 0,08
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Počet Pt100 vstupů: 4
Vstupy
Počet Pt100 vstupů 4
Napájení senzoru AS-i
Digitální vstupy chráněné proti zkratu ano
Počet analogových vstupů připojení 2- a 4-vodičových senzorů
Rozlišení analogového výstupu 16 / 0,1 °C
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah [°C] -200...850
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] 0...70
Skladovací teplota [°C] -25...85
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 50295
EN 61000-6-4 : 2001
EN 61000-6-2 : 2001
MTTF [let] 140
Jmenovité hodnoty AS-i
AS-i adresování Adresovací zdířka; možnost IR-adresace
Profil AS-i master M3; M4
AS-i profil S-7.3.E
AS-i I/O konfigurace [hex] 7
AS-i ID code [hex] 3.E
Mechanická data
Hmotnost [g] 205,55
Způsob montáže AS-i rozhraní pro FK-spodní části
Materiály PBT
Utahovací moment [Nm] 0,6...0,8
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav LED, žlutá kanály AI1...AI4
Provoz LED, zelená Napětí AS-i - AS-i
Chyby LED, červená
Elektrické připojení
Připojení modulu Plochý kabel
Příslušenství
Příslušenství (volitelné)
spodní část modulu
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
konektorové provedení: M12; kódování: A