Elektrická data
Provozní napětí [V] |
21,6...28,4 DC |
Proudový odběr [mA] |
200 |
Elektrické oddělení |
ne |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů |
Počet digitálních vstupů: 4 |
Vstupy
Počet digitálních vstupů |
4 |
Vstupní obvod digitálních vstupů |
$vier_weitere_Eingaenge_auf_den_Pins_2 |
Napěťové napájení [V] |
21,6...28,4 |
Max. celková proudová zatížitelnost [mA] |
500 |
Vysoká spínací úroveň [V] |
11...30 |
Nízká spínací úroveň [V] |
-3...5 |
Digitální vstupy chráněné proti zkratu |
ano |
Rozhraní
Komunikační rozhraní |
IO-Link |
IO-Link Master
Typ přenosu |
COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link verze |
1.0 |
Počet portů třídy A |
4 |
PROFIBUS
Přenosová rychlost |
9,6...12000 kBit/s |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] |
0...55 |
Skladovací teplota [°C] |
-25...70 |
Krytí |
IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-4 |
|
|
Odolnost vůči rázům |
|
Odolnost proti vibracím |
EN 60068-2-6 |
části 2-6 / IEC 68, části 2-27 |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] |
287 |
Materiály |
pouzdro: PA 6; zalévací hmota: PU; Kontaktní piny: Mosaz Pozlaceno |
Upozornění
Upozornění |
Prodej ukončen |
Obsah balení |
1 ks |
Elektrické připojení - Napěťové napájení
|
konektorové provedení: M8; kódování: A |
Elektrické připojení - PROFIBUS
|
konektorové provedení: M12; kódování: B |
Elektrické připojení - Procesní připojení
|
konektorové provedení: M12; kódování: A |