• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. AC2638

I/O moduly pro polní aplikace

AC2638

FieldModuleDP 4AI (V) M12

I/O moduly pro polní aplikace

AC2638

FieldModuleDP 4AI (V) M12

  • Procesní data, konfigurace a diagnostika pomocí PROFIBUS DP
  • Přímá integrace do systému
  • Plně zalité odolné provedení pro použití v náročných podmínkách prostředí
  • Jednoduché uvedení do provozu díky souboru GDS
  • Pro přímé připojení až čtyř analogových senzorů k PROFIBUS DP
Prodej ukončen
  • ce
Elektrická data
Provozní napětí [V] 20...29 DC
Proudový odběr [mA] < 140
Elektrické oddělení ne
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Počet analogových vstupů: 4
Vstupy
Napájení senzoru z napětí zátěže
Počet analogových vstupů 4
Analogový vstup (napětí) [V] 10...0
Přesnost / odchylky
Chyba měření [% z koncové hodnoty] < ± 0,3
Rozhraní
PROFIBUS
Přenosová rychlost 9,6...12000 kBit/s
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] 0...55
Skladovací teplota [°C] -25...85
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 50081-2
EN 50082-2
Odolnost proti vibracím
IEC 68 části 2-6 / IEC 68, části 2-27
Mechanická data
Hmotnost [g] 300
Materiály pouzdro: PA 6; zalévací hmota: PU; Kontaktní piny: Mosaz Pozlaceno
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - Napěťové napájení
konektorové provedení: M8; kódování: A
Elektrické připojení - PROFIBUS
konektorové provedení: M12; kódování: B
Elektrické připojení - Procesní připojení
Připojení konektorové provedení: M12; kódování: A