• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Průmyslové řídící systémy
  3. AS-i sběrnice I/O moduly
  4. Distribuované moduly ProcessLine pro vlhké prostředí
  5. AC2923

Modul AS-Interface ProcessLine

AC2923

ProcessLine 4AI C IP69K

Modul AS-Interface ProcessLine

AC2923

ProcessLine 4AI C IP69K

  • Speciálně pro použití ve vlhkém prostředí potravinářského a nápojového průmyslu
  • Hygienické provedení bez rohů a hran
  • Odolný vysokotlakému čištění a agresivním čisticím prostředkům
  • Jasně viditelné a výkonné LED-diody pro zobrazení provozu, stavu a funkce
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Oblast nasazení
Aplikace hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu
Elektrická data
Provozní napětí [V] 26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i [mA] 450
Ochrana proti přepólování ano
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Počet analogových vstupů: 4
Vstupy
Napájení senzoru AS-i
Počet analogových vstupů 4; (připojení 2vodičových, 3vodičových a 4vodičových senzorů)
Analogový vstup (proud) [mA] 4...20
Analogový vstup (napětí) [V] 18...30
Max. úbytek napětí na zátěži při jmenovitém proudu [V] 10
Rozlišení analogového výstupu 1 bit = 1 µA
Přesný analogový vstup [%] 0,5
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -5...70
Skladovací teplota [°C] -25...85
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] 90; (lineárně klesající na 50 % (40 °C) bez kondenzace)
Max. výška nad hladinou moře [m] 2000
Krytí IP 68; IP 69K
Stupeň znečištění 2
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 62026-2
EN 61000-6-2
MTTF [let] 98
Jmenovité hodnoty AS-i
AS-i Verze 2.11; 3.0
Rozšířený adresovací mód ne
Profil AS-i master M3; M4
AS-i profil S-7.3.E
AS-i I/O konfigurace [hex] 7
AS-i ID code [hex] 3.E
AS-i certifikát 101108
Mechanická data
Hmotnost [g] 625
Rozměry [mm] Ø 137,3 / L = 80
Materiály závitové pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; O kroužek: EPDM; Uzavírací záklopka: PP
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
analogový signál LED, žlutá kanály AI1...AI4
Provoz LED, zelená AS-i
Chyby LED, červená
Elektrické připojení
Připojení modulu M12
Příslušenství
Příslušenství (volitelné)
Uzavírací záklopka: M12, E70297
Odbočka z plochého kabelu:, E70455
Momentový klíč:, E70390
Upozornění
Upozornění
Při napájení senzorů z AS-i sítě může být celkový proudový odběr maximálně 380 mA.
Jednotlivé senzorové připojení může být zatíženo maximálním proudem 200 mA.
Při připojení 2-vodičového a 3-vodičového senzoru bez vlastního napájení je nutné použít externí propojení mezi pinem 3 a 4.
Vstupy (piny 2 a 4) jsou elektricky odděleny a nemají připojení k AS-i.
Napájení senzoru (Pin 1 a 3) je galvanicky spojen s AS-i.
MEW = % koncové hodnoty měřícího rozsahu
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - AS-i
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Utahovací moment: 1,2...1,4 Nm
Elektrické připojení - Procesní připojení
konektorové provedení: 4 x M12; kódování: A; Utahovací moment: 1,2...1,4 Nm