• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Průmyslové řídící systémy
  3. AS-i sběrnice I/O moduly
  4. Montáž do rozvaděčové skříně
  5. AC3218

AS-Interface modul rozvaděčové skříně

AC3218

SmartL25 4 AO (C) C IP20

AS-Interface modul rozvaděčové skříně

AC3218

SmartL25 4 AO (C) C IP20

  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Oblast nasazení
Aplikace Montáž do rozvaděčové skříně
Elektrická data
Provozní napětí [V] 26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i [mA] 157
Ochrana proti přepólování ano
Dodatečné napájení [V] 20...30 DC; (AUX)
Dodatečné napájení volitelný
Maximální spotřeba proudu z dodatečného zdroje [mA] 550; (AUX)
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Počet analogových výstupů: 4
Výstupy
Počet analogových výstupů 4; (připojení 2vodičového nebo 4vodičového aktuátoru)
Analogový proudový výstup [mA] 0...20
Maximální zátěž [Ω] 600
Max. úbytek napětí na zátěži při jmenovitém proudu [V] 10
Ochrana proti přetížení ano
Rozlišení analogového výstupu 16 (1 bit = 1 µA)
Napájecí výstupy akčních členů AS-i / AUX
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] 0...70
Skladovací teplota [°C] -25...75
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] 90; (bez kondenzace)
Max. výška nad hladinou moře [m] 2000
Krytí IP 20
Druh ochrany svorkovnice IP 20
Stupeň znečištění 2
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Certifikát UL
Napěťové napájení Class 2
Jmenovité hodnoty AS-i
AS-i Verze 2.11; 3.0
AS-i adresování Adresovací zdířka
Rozšířený adresovací mód ne
Profil AS-i master M3; M4
AS-i profil S-7.3.6
AS-i I/O konfigurace [hex] 7
AS-i ID code [hex] 3.6
Mechanická data
Hmotnost [g] 202,1
Způsob montáže Montáž na DIN lištu
Materiály PC-GF20
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
analogový signál LED, žlutá kanály AO1...AO4
diagnostika LED, žlutá
Provoz LED, zelená AS-i, AUX
Chyby LED, červená
Příslušenství
Dodané položky
Konektory COMBICON
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení kolíky: 4 x ; Rozestup: 5,0 mm