- Produkty
- Příslušenství
- Příslušenství pro AS-i sběrnici
- Prodloužení vedení, zakončení a testování kabelu
- AC3226
AS-Interface opakovač
AC3226
SmartL25 AS-i Repeater III
AS-Interface opakovač
AC3226
SmartL25 AS-i Repeater III
- Pro prodloužení délky kabelu v AS-i síti
- Pro použití v rozvaděčích
- Jednoduché a rychlé připojení pomocí zástrčky COMBICON se šroubovými svorkami
- Obzvláště prostorově úsporné provedení
- Jasně viditelné LED diody pro indikaci provozu a poruch
Oblast nasazení
Aplikace | prodloužení AS-i síťového dílu o 100 m |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. proudový odběr z AS-i [mA] | 60; (na jednu AS-i větev) |
Výstupy
Elektrické provedení | AS-i |
---|---|
Galvanicky odděleno | ano |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
|
Skladovací teplota [°C] | -25...75 | |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 90; (bez kondenzace) | |
Max. výška nad hladinou moře [m] | 2000 | |
Krytí | IP 20 | |
Stupeň znečištění | 2 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 170 |
---|---|
Způsob montáže | Montáž na DIN lištu |
Materiály | PA 6.6 |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|