AS-Interface modul rozvaděčové skříně
AC3259
SmartL25 4DI AUX 4DO R C
AS-Interface modul rozvaděčové skříně
AC3259
SmartL25 4DI AUX 4DO R C
Oblast nasazení
Aplikace | Montáž do rozvaděčové skříně |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. proudový odběr z AS-i [mA] | 50 |
Dodatečné napájení [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Maximální spotřeba proudu z dodatečného zdroje [mA] | 1100; (AUX) |
Funkce "hlídací pes" integrována | ano |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet digitálních vstupů: 4; Počet relé výstupů: 4 |
---|
Vstupy
Počet digitálních vstupů | 4 |
---|---|
Vstupní obvod digitálních vstupů | PNP; (typ 2 v souladu s IEC 61131-2) |
Napájení senzoru | AUX |
Napěťové napájení [V] | 18...30; (DC) |
Max. celková proudová zatížitelnost [mA] | 1000 |
Vstupní proud High [mA] | 6...10 |
Vstupní proud Low [mA] | 0...2 |
Vysoká spínací úroveň [V] | > 11 |
Digitální vstupy chráněné proti zkratu | ano |
Výstupy
Rozsah napětí DC [V] | 24; (AUX; Výstupy O1 a O3 stejně jako O2 a O4 musí být napájeny párovitě stejným napětím. 2 x 24 V DC) |
---|---|
Rozsah napětí AC [V] | 10...240; (Výstupy O1 a O3 stejně jako O2 a O4 musí být napájeny párovitě stejným napětím. 2 x 240 V AC) |
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 6000; (ohmická zátěž) |
Max. proudové výstupy celkem [A] | 6; (ohmická zátěž) |
Počet relé výstupů | 4 |
Odolné proti zkratu | ne |
Galvanicky odděleno | ano |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...65 | |
---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
|
Skladovací teplota [°C] | -25...75 | |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 90; (bez kondenzace) | |
Max. výška nad hladinou moře [m] | 2000 | |
Krytí | IP 20 | |
Druh ochrany svorkovnice | IP 20 | |
Stupeň znečištění | 2 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 273 | ||||||
Upozornění | Zařízení musí být napájeno od izolovaného zdroje.; Tento zdroj napětí musí mít sekundární UL-pojistku (viz. přiložený list); Jako alternativa může být pro napájení AUX použit zdroj napájení třídy 2. |
Jmenovité hodnoty AS-i
AS-i Verze | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i adresování | Adresovací zdířka | |||||||||||||||
Rozšířený adresovací mód | ne | |||||||||||||||
Profil AS-i master | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i profil | S-7.0.E | |||||||||||||||
AS-i I/O konfigurace [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i ID code [hex] | 0.E | |||||||||||||||
Obsazení datových bitů |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 198,85 |
---|---|
Způsob montáže | Montáž na DIN lištu |
Materiály | Plast; PC-GF20 |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | kolíky: 4 x ; Rozestup: 5,0 mm |
---|