AS-Interface modul rozvaděčové skříně
AC3264
SmartL25 4DI 3DO T C
AS-Interface modul rozvaděčové skříně
AC3264
SmartL25 4DI 3DO T C
Oblast nasazení
Aplikace | Montáž do rozvaděčové skříně |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Max. proudový odběr z AS-i [mA] | 250 |
Dodatečné napájení [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Maximální spotřeba proudu z dodatečného zdroje [mA] | 3000; (AUX) |
Funkce "hlídací pes" integrována | ano |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet digitálních vstupů: 4; Po digitálních výstupů: 3 |
---|
Vstupy
Počet digitálních vstupů | 4 |
---|---|
Vstupní obvod digitálních vstupů | PNP; (typ 2 v souladu s IEC 61131-2) |
Napájení senzoru | AS-i |
Napěťové napájení [V] | 18...30; (DC) |
Max. celková proudová zatížitelnost [mA] | 200 |
Vstupní proud High [mA] | 6...10 |
Vstupní proud Low [mA] | 0...2 |
Vysoká spínací úroveň [V] | > 11 |
Digitální vstupy chráněné proti zkratu | ano |
Výstupy
Po digitálních výstupů | 3 |
---|---|
Obvod | PNP |
Rozsah napětí DC [V] | 20...30; (AUX) |
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 1000; (uživatelská kategorie DC-12: 700 mA; kategorie použití DC-13 (řízení elektromagnetů): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Max. proudové výstupy celkem [A] | 3 |
Odolné proti zkratu | ano |
Galvanicky odděleno | ano |
Napájecí výstupy akčních členů | AUX |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...60 | |
---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
|
Skladovací teplota [°C] | -25...75 | |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 90; (bez kondenzace) | |
Max. výška nad hladinou moře [m] | 2000 | |
Krytí | IP 20 | |
Druh ochrany svorkovnice | IP 20 | |
Stupeň znečištění | 2 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 264 | ||||||
Upozornění | Zařízení musí být napájeno od izolovaného zdroje.; Tento zdroj napětí musí mít sekundární UL-pojistku (viz. přiložený list); Jako alternativa může být pro napájení AUX použit zdroj napájení třídy 2. |
Jmenovité hodnoty AS-i
AS-i Verze | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i adresování | Adresovací zdířka | |||||||||||||||
Rozšířený adresovací mód | ano | |||||||||||||||
Profil AS-i master | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i profil | S-7.A.E | |||||||||||||||
AS-i I/O konfigurace [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i ID code [hex] | A.E | |||||||||||||||
Obsazení datových bitů |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 131,2 |
---|---|
Způsob montáže | Montáž na DIN lištu |
Materiály | Plast; PC-GF20 |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|||
---|---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | kolíky: 4 x ; Rozestup: 5,0 mm |
---|