• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Průmyslové řídící systémy
  3. AS-i sběrnice I/O moduly
  4. Montáž do rozvaděčové skříně
  5. AC3266

AS-Interface modul rozvaděčové skříně

AC3266

SmartL25 4DI AUX 3DO T C

AS-Interface modul rozvaděčové skříně

AC3266

SmartL25 4DI AUX 3DO T C

  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Oblast nasazení
Aplikace Montáž do rozvaděčové skříně
Elektrická data
Provozní napětí [V] 18...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i [mA] 250
Dodatečné napájení [V] 20...30 DC; (AUX)
Maximální spotřeba proudu z dodatečného zdroje [mA] 4100; (AUX)
Funkce "hlídací pes" integrována ano
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Počet digitálních vstupů: 4; Po digitálních výstupů: 3
Vstupy
Počet digitálních vstupů 4
Vstupní obvod digitálních vstupů PNP; (typ 2 v souladu s IEC 61131-2)
Napájení senzoru AUX
Napěťové napájení [V] 18...30; (DC)
Max. celková proudová zatížitelnost [mA] 1000
Vstupní proud High [mA] 6...10
Vstupní proud Low [mA] 0...2
Vysoká spínací úroveň [V] > 11
Digitální vstupy chráněné proti zkratu ano
Výstupy
Po digitálních výstupů 3
Obvod PNP
Rozsah napětí DC [V] 20...30; (AUX)
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] 1000; (uživatelská kategorie DC-12: 700 mA; kategorie použití DC-13 (řízení elektromagnetů): 20 W (IEC 60947-5-1))
Max. proudové výstupy celkem [A] 3
Odolné proti zkratu ano
Galvanicky odděleno ano
Napájecí výstupy akčních členů AUX
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...60
Poznámka k okolní teplotě
při následující okolní teplotě je třeba zohlednit snížení proudového zatížení uvedeného v provozním návodu: > 40 °C
Skladovací teplota [°C] -25...75
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] 90; (bez kondenzace)
Max. výška nad hladinou moře [m] 2000
Krytí IP 20
Druh ochrany svorkovnice IP 20
Stupeň znečištění 2
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 62026-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
MTTF [let] 282
Upozornění Zařízení musí být napájeno od izolovaného zdroje.; Tento zdroj napětí musí mít sekundární UL-pojistku (viz. přiložený list); Jako alternativa může být pro napájení AUX použit zdroj napájení třídy 2.
Jmenovité hodnoty AS-i
AS-i Verze 2.11; 3.0
AS-i adresování Adresovací zdířka
Rozšířený adresovací mód ano
Profil AS-i master M2; M3; M4
AS-i profil S-7.A.E
AS-i I/O konfigurace [hex] 7
AS-i ID code [hex] A.E
Obsazení datových bitů
Datový bit D0 D1 D2 D3
Vstup I-1 I-2 I-3 I-4
Výstup O-1 O-2 O-3 -
Mechanická data
Hmotnost [g] 117,7
Způsob montáže Montáž na DIN lištu
Materiály Plast; PC-GF20
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav LED, žlutá I1...I4, O1...O3
Provoz LED, zelená AS-i, AUX
Chyby LED, červená
Příslušenství
Dodané položky
Klecové svorky s tažným pérem
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení kolíky: 4 x ; Rozestup: 5,0 mm