Vlastnosti výrobku
Spínací vzdálenost [mm] |
4 |
Rozměry [mm] |
55 x 60 x 35 |
Elektrická data
Provozní napětí [V] |
26,5...31,6 DC |
Proudový odběr [mA] |
< 160 |
Třída krytí |
III |
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] |
4 |
Pracovní vzdálenost cílového puku [mm] |
74 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] |
-10...50 |
Krytí |
IP 67 |
Schválení / zkoušky
ATEX označení |
II 3G Ex ec IIC T6 Gc X |
Poznámka k ATEX označení |
pouze ve spojení s ochranným krytem |
|
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
MTTF [let] |
310 |
Jmenovité hodnoty AS-i
AS-i Verze |
2.1 |
Rozšířený adresovací mód |
ano |
AS-i I/O konfigurace [hex] |
7 |
AS-i ID code [hex] |
A.E |
Mechanická data
Hmotnost [g] |
766,5 |
Rozměry [mm] |
55 x 60 x 35 |
Materiály |
pouzdro: PBT oranžová; víčko: PC černá; Ochranný kryt proti rázům: Nerezová ocel |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
Provoz |
1 x LED, zelená |
Funkce |
1 x LED, žlutá |
|
Příslušenství
Dodané položky |
Ochranný kryt proti rázům |
Montážní destička: 1 |
šroub imbusový s vnitřním šestihranem: 2 x M5 x 35 |
|
Elektrické připojení - zástrčka
Elektrischer Anschluss |
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: Nerezová ocel |
Elektrické připojení - zásuvka
Připojení |
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: Nerezová ocel |