AS-Interface Profinet brána s bezpečnostním PLC
AC402S
SmartPLC SafeLine 2ASi PN
AS-Interface Profinet brána s bezpečnostním PLC
AC402S
SmartPLC SafeLine 2ASi PN
- S integrovaným rozhraním sběrnice a bezpečnostním PLC
- Spolehlivá a rychlá výměna dat na úrovni senzor aktuátor
- Barevný displej pro zobrazení stavu všech AS-i podřízených členů sítě
- Intuitivní a jednoduchá konfigurace, nastavení a diagnostika
- Rychlé nastavení s intuitivním ovládáním
Oblast nasazení
Aplikace | brána Profinet s bezpečnostním předběžným zpracováním |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...32 DC; (AUX) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 750 |
Max. proudový odběr z AS-i [mA] | AS-i 1: 10 mA; AS-i 2: 10 mA |
Počet modulů AS-i Master | 2 |
Elektrické oddělení | ano |
Vstupy
Vstupní obvod digitálních vstupů | PNP; (typ 2 v souladu s IEC 61131-2) |
---|---|
Napájení senzoru | podle SELV/PELV |
Napěťové napájení [V] | 18...24 |
Výstupy
Obvod | PNP |
---|---|
Rozsah napětí DC [V] | 18...32; (podle SELV/PELV) |
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 500 |
Odolné proti zkratu | ano |
Galvanicky odděleno | ano |
Rozhraní
Komunikační rozhraní | Ethernet; OPC-UA |
---|
Protokol | EtherCAT |
---|---|
Typ použití | Přenos dat; programování |
Přenosová rychlost | 100 MBaud |
---|---|
Protokol | EtherNet/IP |
Typ použití | programování |
Protokol | FSoE |
---|
Přenosová rychlost | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Typ konektoru | RJ45 |
Protokol | Modbus TCP |
Typ použití | programování |
Přenosová rychlost | 100 MBaud | |
---|---|---|
Typ konektoru | RJ45 | |
Protokol | PROFINET | |
Typ použití | Přenos dat | |
Poznámka o rozhraních |
|
Přenosová rychlost | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Typ konektoru | RJ45 |
Protokol | TCP/IP |
Typ použití | programování |
Přenosová rychlost | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Typ konektoru | RJ45 |
Protokol | UDP/IP |
Typ použití | programování |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | 0...45 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -20...70 |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 95; (bez kondenzace) |
Max. výška nad hladinou moře [m] | 2000 |
Krytí | IP 20 |
Bezpečnostní jmenovité hodnoty
Splňuje požadavky |
|
||
---|---|---|---|
Životnost TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||
Životnost TM (další informace) |
|
||
PFH [1/h] | 1,21E-08 |
Jmenovité hodnoty AS-i
AS-i Verze | 3.0 |
---|---|
Profil AS-i master | M4 |
AS-i certifikát | 125301 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 840,7 |
---|---|
Pouzdro | pouzdro pro svorkovou upevňovací lištu (DIN) |
Materiály | Hliník kryt povrstven práškem; Ocelový plech Pozinkovaný; PC |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|