• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Příslušenství
  3. Příslušenství pro AS-i sběrnici
  4. Spodní části modulu
  5. AC5000

Spodní část modulu AS-Interface

AC5000

ASI-MODUL-UNTERTEIL FK

Spodní část modulu AS-Interface

AC5000

ASI-MODUL-UNTERTEIL FK

  • AS-i rozhraní pro horní část modulu
  • Spolehlivé připojení k plochému AS-i kabelu díky rychlé montážní technologii
  • Pro montáž na DIN lištu a panel
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • cul
Elektrická data
Provozní napětí [V] 26,5...31,6 DC
Výstupy
Elektrické provedení AS-i
Zatižitelnost kontaktů < 2 A
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...85
Krytí IP 67; (v závislosti na použití horní části: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Mechanická data
Hmotnost [g] 58,7
Způsob montáže Montáž na lištu a na panel
Rozměry [mm] 45 x 80 x 20
Materiály PBT
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
kontaktní piny v horní části modulu :