- Produkty
- Průmyslové řídící systémy
- AS-i sběrnice I/O moduly
- Distribuované moduly ClassicLine s rychlou montážní technologií
- AC508A
AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou
AC508A
ClassicLine 4DO II 3D
AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou
AC508A
ClassicLine 4DO II 3D
- Snadná instalace a zapojení bez použití nástrojů díky rychlé montážní technice
- Tři volně volitelné směry plochého kabelu
- Jasně viditelné a výkonné LED-diody pro zobrazení provozu, stavu a funkce
- Pro aplikace v oblastech s nebezpečím výbuchu
- Robustní konektory M12 pro připojení senzorů a akčních členů
Oblast nasazení
Aplikace | AS-i ATEX modul |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. proudový odběr z AS-i [mA] | 50 |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 2 |
Funkce "hlídací pes" integrována | ano |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Po digitálních výstupů: 4 |
---|
Výstupy
Po digitálních výstupů | 4 |
---|---|
Obvod | PNP |
Rozsah napětí DC [V] | 15...30; (podle PELV; přes plochý kabel) |
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 1000; (kategorie použití DC-13 (řízení elektromagnetů): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Odolné proti zkratu | ano |
Galvanicky odděleno | ano |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -10...50 |
---|---|
Krytí | IP 50 |
Schválení / zkoušky
ATEX označení | II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
MTTF [let] | 211 |
Jmenovité hodnoty AS-i
AS-i Verze | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i adresování | Adresovací zdířka | ||||||||||||||||||||
Rozšířený adresovací mód | ne | ||||||||||||||||||||
Profil AS-i master | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-8.0.E | ||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfigurace [hex] | 8 | ||||||||||||||||||||
AS-i ID code [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
Certifikát AS-i nevyřízeno / nerozhodnuto | ano | ||||||||||||||||||||
Obsazení datových bitů |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 228,5 |
---|---|
Způsob montáže | Připojitelný přímo na plochý AS-i kabel |
Materiály | PA; zařezávací kontakty: CuSn6 poniklované a pozinkované |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Elektrické připojení
Připojení modulu | Plochý kabel |
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
||
---|---|---|---|
Příslušenství (volitelné) |
|
Upozornění
Upozornění |
|
||
---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | rychlá montáž plochých AS-i kabelů: ; tři možné orientace |
---|---|
Připojení | konektorové provedení: M12; kódování: A |