- Produkty
- Průmyslové řídící systémy
- AS-i sběrnice I/O moduly
- Distribuované moduly ClassicLine s rychlou montážní technologií
- AC515A
AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou
AC515A
ClassicLine 4DI-Y II 3D
AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou
AC515A
ClassicLine 4DI-Y II 3D
- Snadná instalace a zapojení bez použití nástrojů díky rychlé montážní technice
- Tři volně volitelné směry plochého kabelu
- Jasně viditelné a výkonné LED-diody pro zobrazení provozu, stavu a funkce
- Pro aplikace v oblastech s nebezpečím výbuchu
- Robustní konektory M12 pro připojení senzorů a akčních členů
Oblast nasazení
Aplikace | AS-i ATEX modul |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. proudový odběr z AS-i [mA] | 250 |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet digitálních vstupů: 4 |
---|
Vstupy
Počet digitálních vstupů | 4 |
---|---|
Vstupní obvod digitálních vstupů | PNP |
Napájení senzoru | AS-i |
Napěťové napájení [V] | 18...30; (přes plochý kabel) |
Max. celková proudová zatížitelnost [mA] | 200 |
Vstupní proud High [mA] | 6...10 |
Vstupní proud Low [mA] | 0...2 |
Vysoká spínací úroveň [V] | > 11 |
Digitální vstupy chráněné proti zkratu | ano |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -10...50 |
---|---|
Krytí | IP 50 |
Schválení / zkoušky
ATEX označení |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
MTTF [let] | 405 |
Jmenovité hodnoty AS-i
AS-i Verze | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i adresování | Adresovací zdířka | ||||||||||||||||||||
Rozšířený adresovací mód | ano | ||||||||||||||||||||
Profil AS-i master | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-0.A.E | ||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfigurace [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
AS-i ID code [hex] | A.E | ||||||||||||||||||||
Certifikát AS-i nevyřízeno / nerozhodnuto | ano | ||||||||||||||||||||
Obsazení datových bitů |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 230,5 |
---|---|
Způsob montáže | Připojitelný přímo na plochý AS-i kabel |
Materiály | PA; zařezávací kontakty: CuSn6 poniklované a pozinkované |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Elektrické připojení
Připojení modulu | Plochý kabel |
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
||
---|---|---|---|
Příslušenství (volitelné) |
|
Upozornění
Upozornění |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
Připojení | rychlá montáž plochých AS-i kabelů: ; tři možné orientace |
---|---|
Připojení | konektorové provedení: M12; kódování: A |