• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Průmyslové řídící systémy
  3. AS-i sběrnice I/O moduly
  4. Distribuované moduly ClassicLine s rychlou montážní technologií
  5. AC5218

AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou

AC5218

ClassicLine 2AO C IP67

AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou

AC5218

ClassicLine 2AO C IP67

  • Snadná instalace a zapojení bez použití nástrojů díky rychlé montážní technice
  • Tři volně volitelné směry plochého kabelu
  • Jasně viditelné a výkonné LED-diody pro zobrazení provozu, stavu a funkce
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Robustní konektory M12 pro připojení senzorů a akčních členů
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Počet analogových výstupů: 2
Oblast nasazení
Aplikace instalace
Elektrická data
Provozní napětí [V] 18...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i [mA] 50
Ochrana proti přepólování ano
Dodatečné napájení [V] 16...30 DC; (AUX)
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Počet analogových výstupů: 2
Výstupy
Počet analogových výstupů 2; (připojení 2vodičových, 3vodičových a 4vodičových pohonů)
Analogový proudový výstup [mA] 4...20
Max. úbytek napětí na zátěži při jmenovitém proudu [V] 10
Rozlišení analogového výstupu 12 bit
Přesnost / odchylky
Chyba měření [% z koncové hodnoty] 0,5
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...70
Skladovací teplota [°C] -25...70
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] 90; (bez kondenzace)
Max. výška nad hladinou moře [m] 2000
Krytí IP 67
Stupeň znečištění 2
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 50295
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
MTTF [let] 125
Certifikát UL
Napěťové napájení Class 2
Jmenovité hodnoty AS-i
AS-i Verze 2.11; 3.0
Rozšířený adresovací mód ne
Profil AS-i master M3; M4
AS-i profil S-7.3.5
AS-i I/O konfigurace [hex] 7
AS-i ID code [hex] 3.5
AS-i certifikát 124001
Mechanická data
Hmotnost [g] 183
Materiály PA; zařezávací kontakty: CuSn6 poniklované a pozinkované
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
analogový signál LED, žlutá kanály AO1...AO2
Provoz LED, zelená AS-i, AUX
Chyby LED, červená
Elektrické připojení
Připojení modulu Plochý kabel
Příslušenství
Dodané položky
Spodní díl
Příslušenství (volitelné)
Uzavírací záklopka: M12, E73004
Upozornění
Upozornění
Mezi AS-i a AUX a mezi AS-i a analogovými výstupy je elektrické oddělení.
Napájení aktuátoru na pinech 1 a 3 lze použít pro napájení aktuátorů.
3-vodičové zapojení je možné pomocí externího vodiče.
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
rychlá montáž plochých AS-i kabelů: ; tři možné orientace
konektorové provedení: M12; kódování: A