- Produkty
- Průmyslové řídící systémy
- AS-i sběrnice I/O moduly
- Distribuované moduly ClassicLine s rychlou montážní technologií
- AC522A
AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou
AC522A
ClassicLine 2AI C II 3D
AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou
AC522A
ClassicLine 2AI C II 3D
- Snadná instalace a zapojení bez použití nástrojů díky rychlé montážní technice
- Tři volně volitelné směry plochého kabelu
- Jasně viditelné a výkonné LED-diody pro zobrazení provozu, stavu a funkce
- Pro aplikace v oblastech s nebezpečím výbuchu
- Robustní konektory M12 pro připojení senzorů a akčních členů
Oblast nasazení
Aplikace | AS-i ATEX modul |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. proudový odběr z AS-i [mA] | 250 |
Ochrana proti přepólování | ano |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet analogových vstupů: 2 |
---|
Vstupy
Napájení senzoru | AS-i |
---|---|
Počet analogových vstupů | 2; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren) |
Analogový vstup (proud) [mA] | 4...20 |
Analogový vstupy chráněné proti zkratu | ano |
Rozlišení analogového výstupu | 12 bit |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -10...50 |
---|---|
Krytí | IP 50 |
Schválení / zkoušky
ATEX označení |
|
||
---|---|---|---|
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||
MTTF [let] | 174 |
Jmenovité hodnoty AS-i
AS-i Verze | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i adresování | Adresovací zdířka |
Rozšířený adresovací mód | ne |
Profil AS-i master | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.D |
AS-i I/O konfigurace [hex] | 7 |
AS-i ID code [hex] | 3.D |
Certifikát AS-i nevyřízeno / nerozhodnuto | ano |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 233 |
---|---|
Způsob montáže | Připojitelný přímo na plochý AS-i kabel |
Materiály | PA; zařezávací kontakty: CuSn6 poniklované a pozinkované |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Elektrické připojení
Připojení modulu | Plochý kabel |
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
||
---|---|---|---|
Příslušenství (volitelné) |
|
Upozornění
Upozornění |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
rychlá montáž plochých AS-i kabelů: ; tři možné orientace | |
konektorové provedení: M12; kódování: A |