• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Průmyslové řídící systémy
  3. AS-i sběrnice I/O moduly
  4. Distribuované moduly ClassicLine s rychlou montážní technologií
  5. AC5230

AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou

AC5230

ClassicLine 1AI C 1AO C 2DI

AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou

AC5230

ClassicLine 1AI C 1AO C 2DI

  • Snadná instalace a zapojení bez použití nástrojů díky rychlé montážní technice
  • Tři volně volitelné směry plochého kabelu
  • Jasně viditelné a výkonné LED-diody pro zobrazení provozu, stavu a funkce
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Robustní konektory M12 pro připojení senzorů a akčních členů
  • ce
  • ukca
  • cul
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Počet digitálních vstupů: 2; Počet analogových vstupů: 1; Počet analogových výstupů: 1
Oblast nasazení
Provedení Pouze pro provoz s AS-i mastery profilu M4
Aplikace instalace
Elektrická data
Provozní napětí [V] 26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i [mA] 250
Ochrana proti přepólování ano
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 0,2
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Počet digitálních vstupů: 2; Počet analogových vstupů: 1; Počet analogových výstupů: 1
Vstupy
Počet digitálních vstupů 2
Vstupní obvod digitálních vstupů PNP
Napájení senzoru AS-i
Napěťové napájení [V] 18...30; (DC)
Počet analogových vstupů 1; (připojení 2vodičových, 3vodičových a 4vodičových senzorů)
Analogový vstup (proud) [mA] 4...20
Max. úbytek napětí na zátěži při jmenovitém proudu [V] 10
Analogový vstupy chráněné proti zkratu ano
Rozlišení analogového výstupu 12 bit
Výstupy
Počet analogových výstupů 1; (připojení 2vodičových, 3vodičových a 4vodičových pohonů)
Analogový proudový výstup [mA] 4...20
Max. úbytek napětí na zátěži při jmenovitém proudu [V] 10
Rozlišení analogového výstupu 12 bit
Napájecí výstupy akčních členů AS-i
Přesnost / odchylky
Chyba měření [% z koncové hodnoty] 0,5
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...70
Skladovací teplota [°C] -25...70
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] 90; (bez kondenzace)
Max. výška nad hladinou moře [m] 2000
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 50295
IEC 61000-6-2
MTTF [let] 137
Certifikát UL
Napěťové napájení Class 2
Jmenovité hodnoty AS-i
AS-i Verze 3.0
Rozšířený adresovací mód ne
Profil AS-i master M4
AS-i profil S-7.5.5
AS-i I/O konfigurace [hex] 7
AS-i ID code [hex] 5.5
Mechanická data
Hmotnost [g] 162,6
Materiály PA; zařezávací kontakty: CuSn6 poniklované a pozinkované
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
analogový signál LED, žlutá kanály AI1, AO1
Spínací stav LED, žlutá kanály I1...I2
Provoz LED, zelená AS-i
Chyby LED, červená
Elektrické připojení
Připojení modulu Plochý kabel
Příslušenství
Dodané položky
Spodní díl
Příslušenství (volitelné)
Uzavírací záklopka: M12, E73004
Upozornění
Upozornění
3-vodičové zapojení je možné pomocí externího vodiče.
Napájení aktuátoru na pinech 1 a 3 lze použít pro napájení senzorů / aktuátorů.
V tomto případě se elektrická izolace pro AS-i nedodává.
Analogové vstupy a výstupy (piny 2 a 4) jsou elektricky odděleny a nemají přípojení k AS-i.
Nepřipojujte k externímu potenciálu žádný z následujících bodů:
I-1/2, I-2, Pin 1, Pin 3
Připojení je elektricky propojeno kabelem AS-i
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
; Maximální délka kabelu: 30 m
Elektrické připojení - analogový
konektorové provedení: M12; kódování: A; Maximální délka kabelu: 30 m
Elektrické připojení - digitální
Připojení konektorové provedení: M12; kódování: A; Maximální délka kabelu: 30 m