• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Průmyslové řídící systémy
  3. AS-i sběrnice I/O moduly
  4. Distribuované moduly ClassicLine s rychlou montážní technologií
  5. AC5236

AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou

AC5236

ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y

AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou

AC5236

ClassicLine 4DI-Y 4DO-Y

  • Snadná instalace a zapojení bez použití nástrojů díky rychlé montážní technice
  • Tři volně volitelné směry plochého kabelu
  • Jasně viditelné a výkonné LED-diody pro zobrazení provozu, stavu a funkce
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Robustní konektory M12 pro připojení senzorů a akčních členů
  • ce
  • ukca
  • asib
  • cul
Oblast nasazení
Provedení Pouze pro provoz s AS-i mastery profilu M4
Aplikace instalace
Elektrická data
Provozní napětí [V] 26,5...31,6 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Max. proudový odběr z AS-i [mA] 250
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 4
Funkce "hlídací pes" integrována ano
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Počet digitálních vstupů: 4; Po digitálních výstupů: 4
Vstupy
Počet digitálních vstupů 4
Vstupní obvod digitálních vstupů PNP
Napájení senzoru AS-i
Napěťové napájení [V] 18...30; (přes plochý kabel)
Max. celková proudová zatížitelnost [mA] 200
Vstupní proud High [mA] 6...10
Vstupní proud Low [mA] 0...2
Vysoká spínací úroveň [V] > 11
Digitální vstupy chráněné proti zkratu ano
Výstupy
Po digitálních výstupů 4
Obvod PNP
Rozsah napětí DC [V] 15...30; (podle PELV; přes plochý kabel)
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] 2000; (kategorie použití DC-13 (řízení elektromagnetů): 40 W (IEC 60947-5-1))
Odolné proti zkratu ano
Galvanicky odděleno ano
Napájecí výstupy akčních členů AUX
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...70
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 50295
IEC 61000-6-2
MTTF [let] 149
Jmenovité hodnoty AS-i
AS-i Verze 3.0
AS-i adresování Adresovací zdířka
Rozšířený adresovací mód ano
Profil AS-i master M4
AS-i profil S-7.A.7
AS-i I/O konfigurace [hex] 7
AS-i ID code [hex] A.7
Obsazení datových bitů
Datový bit D0 D1 D2 D3
Vstup 1 2 3 4
zásuvka I-1/2 I-1/2 I-2 I-3/4 I-3/4 I-4
Pin 4 2 4 4 2 4
Výstup 1 2 3 4
zásuvka O-1/2 O-1/2 O2 O-3/4 O-3/4 O-4
Pin 4 2 4 4 2 4
Mechanická data
Hmotnost [g] 274,1
Způsob montáže Připojitelný přímo na plochý AS-i kabel
Materiály PA; zařezávací kontakty: CuSn6 poniklované a pozinkované
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Provoz LED, zelená
Chyby LED, červená
Funkce LED, žlutá
Elektrické připojení
Připojení modulu Plochý kabel
Příslušenství
Dodané položky
Spodní díl
Příslušenství (volitelné)
Uzavírací záklopka: M12, E73004
Upozornění
Upozornění
vstupy a výstupy nesmějí být galvanicky propojeny
Nepřipojujte k externímu potenciálu žádný z následujících bodů:
I-, I+, I1, I2, I3, I4
Připojení je elektricky propojeno kabelem AS-i
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
rychlá montáž plochých AS-i kabelů: ; tři možné orientace
Elektrické připojení - Vstupy
Připojení konektorové provedení: M12
Elektrické připojení - Výstupy
Připojení konektorové provedení: M12