- Produkty
- Průmyslové řídící systémy
- AS-i sběrnice I/O moduly
- Distribuované moduly ClassicLine s rychlou montážní technologií
- AC535A
AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou
AC535A
ClassicL 4DI-Y 4DO-Y II 3D
AS-Interface ClassicLine modul s rychlou montážní technikou
AC535A
ClassicL 4DI-Y 4DO-Y II 3D
- Snadná instalace a zapojení bez použití nástrojů díky rychlé montážní technice
- Tři volně volitelné směry plochého kabelu
- Jasně viditelné a výkonné LED-diody pro zobrazení provozu, stavu a funkce
- Pro aplikace v oblastech s nebezpečím výbuchu
- Robustní konektory M12 pro připojení senzorů a akčních členů
Oblast nasazení
Provedení | Pouze pro provoz s AS-i mastery profilu M4 |
---|---|
Aplikace | AS-i ATEX modul |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. proudový odběr z AS-i [mA] | 250 |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 2 |
Funkce "hlídací pes" integrována | ano |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet digitálních vstupů: 4; Po digitálních výstupů: 4 |
---|
Vstupy
Počet digitálních vstupů | 4 |
---|---|
Vstupní obvod digitálních vstupů | PNP |
Napájení senzoru | AS-i |
Napěťové napájení [V] | 18...30; (přes plochý kabel) |
Max. celková proudová zatížitelnost [mA] | 200 |
Vstupní proud High [mA] | 6...10 |
Vstupní proud Low [mA] | 0...2 |
Vysoká spínací úroveň [V] | > 11 |
Digitální vstupy chráněné proti zkratu | ano |
Výstupy
Po digitálních výstupů | 4 |
---|---|
Obvod | PNP |
Rozsah napětí DC [V] | 15...30; (podle PELV; přes plochý kabel) |
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 1000; (kategorie použití DC-13 (řízení elektromagnetů): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Odolné proti zkratu | ano |
Galvanicky odděleno | ano |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -10...50 |
---|---|
Krytí | IP 50 |
Schválení / zkoušky
ATEX označení |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
MTTF [let] | 155 |
Jmenovité hodnoty AS-i
AS-i Verze | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i adresování | Adresovací zdířka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozšířený adresovací mód | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil AS-i master | M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-7.A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfigurace [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID code [hex] | A.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifikát AS-i nevyřízeno / nerozhodnuto | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsazení datových bitů |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 322 |
---|---|
Způsob montáže | Připojitelný přímo na plochý AS-i kabel |
Materiály | PA; zařezávací kontakty: CuSn6 poniklované a pozinkované |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Elektrické připojení
Připojení modulu | Plochý kabel |
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
||
---|---|---|---|
Příslušenství (volitelné) |
|
Upozornění
Upozornění |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení
rychlá montáž plochých AS-i kabelů: ; tři možné orientace |
Elektrické připojení - Vstupy
Připojení | konektorové provedení: M12; kódování: A |
---|
Elektrické připojení - Výstupy
Připojení | konektorové provedení: M12; kódování: A |
---|