řídicí jednotka IIoT
AE3100
IIoT Controller IP20 1S
Vlastnosti výrobku
Komunikační rozhraní | Ethernet; USB |
---|
Oblast nasazení
Aplikace | volně programovatelné edgeDevice pro průmyslové aplikace |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...32 DC; (PELV) |
---|---|
Jmenovité napětí DC [V] | 24 |
Příkon [W] | 14; (max. výkon pro zařízení USB: 1,5 A / 5 V) |
Ochrana proti přepólování | ano |
Software / programování
Parametrizační možnost | CODESYS 3.5 |
---|---|
PLC funkce podle IEC 61131-3 | ano |
Rozhraní
Komunikační rozhraní | Ethernet; USB |
---|---|
Počet rozhraní Ethernet | 4 |
Počet rozhraní USB | 2 |
Standard přenosu | 10Base-T; 100Base-TX |
---|---|
Přenosová rychlost | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
Typ konektoru | RJ45 |
Protokol | EtherNet/IP; PROFINET; EtherCAT; Modbus TCP; OPC UA; IoT (MQTT, HTTP, Cloud connectors) |
Přenosová rychlost | < 480 MBit/s | ||
---|---|---|---|
Typ konektoru | typ A | ||
Verze | USB 2.0 | ||
Poznámka o rozhraních |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...55 | ||
---|---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
||
Skladovací teplota [°C] | -25...85 | ||
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 90; (bez kondenzace) | ||
Max. výška nad hladinou moře [m] | 3000 | ||
Krytí | IP 20 | ||
Stupeň znečištění | 2 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 685 |
---|---|
Způsob montáže | montáž na upevňovací lištu |
Materiály | pouzdro: Hliníkový tlakový odlitek pasivovaný; Nerezová ocel |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Hardware
Procesor | ARM 64 Bit Quad Core 1,2 GHz |
---|---|
Provozní paměť | 1 GByte RAM |
Mass storage | 8 GByte Flash |
Vyměnitelné úložiště | Micro SD karta; SD; SDHX; SDXC; USB rozhraní |
Datová paměť
Hodiny reálného času | ano; UTC, baterie vyrovnávací paměti |
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení - Ethernet
konektorové provedení: 4 x RJ45 |
Elektrické připojení - Napěťové napájení
konektorové provedení: 1 x Klecová svorka |
Elektrické připojení - USB
konektorové provedení: 2 x typ A |