Oblast nasazení
Aplikace |
Data senzorů byla shromážděna a odeslána do cloudu ifm pomocí rádiového přenosu |
Rádiové schválení pro |
USA; Kanada; EU / RED; Austrálie; Japonsko; Jižní Afrika |
Poznámka k radiovému schválení |
Seznam zemí uplatňujících evropskou směrnici o rádiových zařízeních 2014/53 / EU (ČERVENÝ) je uveden v sekci „Stahování“. |
|
Elektrická data
Provozní napětí [V] |
18...30 DC |
Proudový odběr [mA] |
< 2000 |
Příkon [W] |
8,6 |
Třída krytí |
III |
Ochrana proti přepólování |
ano |
Proudová zatížitelnost na port [A] |
0,5; (Port IO-Link) |
Bluetooth
Zisk antény [dB] |
3 |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů |
Po digitálních výstupů: 2 |
Výstupy
Po digitálních výstupů |
2 |
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] |
200 |
Software / programování
Parametrizační možnost |
displej na desce s funkcemi alarmu prostřednictvím e-mailu nebo textové zprávy |
Rozhraní
Komunikační rozhraní |
IO-Link; Mobilní sítě; Bluetooth |
Bluetooth
Standard přenosu |
BLE 5.0 |
Frekvenční pásmo |
2402...2480 MHz |
Vysílací výkon [mW] |
2,51 |
Typ použití |
servisní rozhraní |
Poznámka o rozhraních |
keramická anténa integrovaný |
|
IO-Link
Počet portů |
2 |
Unterstützte IO-Link Revision |
1.0; 1.1 |
Typ přenosu |
COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
Mobilní sítě
Standard přenosu |
NarrowBand-IoT; 2G quadband GSM; LTE Cat-M1 |
Frekvenční pásmo |
B1(2100); B2(1900); B3(1800); B4(AWS1700); B5(850); B8(900); B12(700); B18(800); B19(800); B20(800); B26(850); B28(700) |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] |
-20...50 |
Skladovací teplota [°C] |
-40...60 |
Max. výška nad hladinou moře [m] |
3000 |
Krytí |
IP 65 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
EN 301489-1 |
|
EN 301489-17 |
|
EN 301489-52 |
|
|
Odolnost proti vibracím |
|
Odolnost vůči rázům |
|
Rozhlasové schválení |
EN 301511
EN 301908-1
EN 301908-13
EN 300328 |
Mechanická data
Hmotnost [g] |
152,6 |
Materiály |
pouzdro: ABS |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
Napěťové napájení |
1 x LED, žlutá |
komunikace |
1 x LED |
Port IO-Link |
2 x LED, zelená |
|
Upozornění
Upozornění |
|
Obsah balení |
1 ks |
Elektrické připojení - IO-Link
IO-Link Port 1 |
konektorové provedení: 2 x M12; kódování: A |
Elektrické připojení - Napěťové napájení
Power |
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |