Oblast nasazení
Aplikace |
I/O moduly pro nasazení v polích |
Možnost sériového propojení jednotek |
Napěťové napájení; sběrnicové rozhraní |
Elektrická data
Provozní napětí [V] |
19...31,2 DC; (US) |
Třída krytí |
III |
Dodatečné napájení [V] |
19...31,2 DC; (UA) |
Napájení aktuátoru UA
Proudová zatížitelnost na port [A] |
1,6 |
Napájení senzoru US
Proudová zatížitelnost na port [A] |
0,2 |
Vstupy / výstupy
Celkový počet vstupů a výstupů |
12; (konfigurovatelný) |
Počet vstupů a výstupů |
Počet digitálních vstupů: 12; Po digitálních výstupů: 8 |
Vstupy
Počet digitálních vstupů |
12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
Vysoká spínací úroveň [V] |
15...30 |
Nízká spínací úroveň [V] |
-3...5 |
Digitální vstupy chráněné proti zkratu |
ano |
Výstupy
Po digitálních výstupů |
8; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] |
200 |
Odolné proti zkratu |
ano |
Napájecí výstupy akčních členů |
24 V DC |
Rozhraní
Komunikační rozhraní |
IO-Link; PROFIBUS |
IO-Link Master
Typ přenosu |
COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link verze |
1.1 |
Počet portů třídy A |
4 |
Počet portů třídy B |
4 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] |
-25...60 |
Skladovací teplota [°C] |
-25...85 |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] |
95 |
Krytí |
IP 65; IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-4-2 ESD |
6 kV vybití kontaktem / 8 kV vybití ve vzduchu |
EN 61000-4-3 |
|
EN 61000-4-4 |
|
EN 61000-4-5 |
|
EN 61000-4-6 |
|
|
Odolnost vůči rázům |
|
Odolnost proti vibracím |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] |
577 |
Materiály |
pouzdro: PA; zásuvka: Mosaz Niklovaný |
Těsnící materiál |
FKM |
Upozornění
Upozornění |
Další informace naleznete v návodu k obsluze. |
|
Obsah balení |
1 ks |
Elektrické připojení - Napěťové napájení IN
X31 |
konektorové provedení: M12; kódování: T |
Elektrické připojení - Napěťové napájení OUT
X32 |
konektorové provedení: M12; kódování: T; Těsnění: FKM |
Elektrické připojení - PROFIBUS IN
X21 |
konektorové provedení: M12; kódování: B |
Elektrické připojení - PROFIBUS OUT
X22 |
konektorové provedení: M12; kódování: B; Těsnění: FKM |
Elektrické připojení - Procesní připojení
IO-Link Port Class A X01...X04 |
konektorové provedení: M12; kódování: A; Těsnění: FKM |