- Produkty
- AL1030
IO-Link master s rozhraním EtherCAT
AL1030
IO-Link Master PL EC 8P IP67
IO-Link master s rozhraním EtherCAT
AL1030
IO-Link Master PL EC 8P IP67
- Spolehlivý přenos dat o stroji, procesních a diagnostických dat do kontroleru
- S integrovaným sběrnicovým rozhraním
- Velký teplotní rozsah a vysoký stupeň krytí
- Robustní odolné pouzdro pro použití v průmyslovém prostředí
- Pro připojení až 8 IO-Link zařízení
Prodej ukončen
Náhradní artikly: AL1332 Srovnání produktů: AL1030 / AL1332 Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!
Oblast nasazení
Aplikace | I/O moduly pro nasazení v polích |
---|---|
Možnost sériového propojení jednotek | Napěťové napájení; sběrnicové rozhraní |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 19...31,2 DC; (US) |
---|---|
Třída krytí | III |
Dodatečné napájení [V] | 19...31,2 DC; (UA) |
Proudová zatížitelnost na port [A] | 1,6 |
---|
Proudová zatížitelnost na port [A] | 0,2 |
---|
Vstupy / výstupy
Celkový počet vstupů a výstupů | 12; (konfigurovatelný) |
---|---|
Počet vstupů a výstupů | Počet digitálních vstupů: 12; Po digitálních výstupů: 8 |
Vstupy
Počet digitálních vstupů | 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Vysoká spínací úroveň [V] | 15...30 |
Nízká spínací úroveň [V] | -3...5 |
Digitální vstupy chráněné proti zkratu | ano |
Výstupy
Po digitálních výstupů | 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 200 |
Odolné proti zkratu | ano |
Rozhraní
Komunikační rozhraní | Ethernet; IO-Link |
---|
Protokol | EtherCAT |
---|
Typ přenosu | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link verze | 1.1 |
Počet portů třídy A | 4 |
Počet portů třídy B | 4 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...60 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -25...85 |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 95 |
Krytí | IP 65; IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||||||
Odolnost proti vibracím |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 572,5 |
---|---|
Materiály | pouzdro: PA; zásuvka: Mosaz Niklovaný |
Těsnící materiál | FKM |
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení - Ethernet
IN / OUT X21, X22 | konektorové provedení: M12; kódování: D; Těsnění: FKM |
---|
Elektrické připojení - Napěťové napájení IN
X31 | konektorové provedení: M12; kódování: T |
---|
Elektrické připojení - Napěťové napájení OUT
X32 | konektorové provedení: M12; kódování: T; Těsnění: FKM |
---|
Elektrické připojení - Procesní připojení
IO-Link Port Class A X01...X04 | konektorové provedení: M12; kódování: A; Těsnění: FKM |
---|