• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. AL1222

IO-Link master s rozhraním EtherNet/IP

AL1222

IO-Link Master PL EIP 8P IP67

IO-Link master s rozhraním EtherNet/IP

AL1222

IO-Link Master PL EIP 8P IP67

  • Spolehlivý přenos dat o stroji, procesních a diagnostických dat do kontroleru
  • S integrovaným rozhraním EtherNet/IP
  • Verze PowerLine pro napájení aktuátorů
  • Pro připojení až 8 IO-Link zařízení
  • ce
  • ukca
  • ethn_ip
  • cul
  • iolink
Oblast nasazení
Aplikace I/O moduly pro nasazení v polích
Možnost sériového propojení jednotek Napěťové napájení; sběrnicové rozhraní
Elektrická data
Provozní napětí [V] 20...30 DC; (US ; podle SELV/PELV)
Proudový odběr [mA] 300...3900; (US)
Třída krytí III
Dodatečné napájení [V] 20...30 DC; (UA)
Napájení aktuátoru UA
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 3,6
Napájení senzoru US
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 3,6
Vstupy / výstupy
Celkový počet vstupů a výstupů 12; (konfigurovatelný)
Počet vstupů a výstupů Počet digitálních vstupů: 12; Po digitálních výstupů: 8
Vstupy
Počet digitálních vstupů 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Vysoká spínací úroveň [V] 11...30
Nízká spínací úroveň [V] 0...5
Digitální vstupy chráněné proti zkratu ano
Výstupy
Po digitálních výstupů 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] 300
Odolné proti zkratu ano
Rozhraní
Komunikační rozhraní Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherNet/IP
Standard přenosu 10Base-T; 100Base-TX
Přenosová rychlost 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokol EtherNet/IP
Nastavení z výroby
adresa IP: 192.168.1.250
Sub-síťová maska: 255.255.255.0
Gateway IP-adresa: 0.0.0.0
adresa MAC: viz typový štítek
Poznámka o rozhraních
DHCP, BOOTP, static
DLR (Device Level Ring)
Topologie podporovaných sítí: vodič
kroužek
IO-Link Master
Typ přenosu COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link verze 1.1
Počet portů třídy A 4
Počet portů třídy B 4
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...60
Skladovací teplota [°C] -25...85
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] 90
Krytí IP 65; IP 66; IP 67
Stupeň ochrany (NEMA 250) 6P
Stupeň znečištění 2
Chemická média
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Odolnost vůči rázům
DIN EN 60068-2-27
Odolnost proti vibracím
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [let] 63
Mechanická data
Hmotnost [g] 418,3
Materiály pouzdro: PA oranžová; zásuvka: Mosaz Niklovaný
Těsnící materiál FKM
Upozornění
Upozornění
Další informace naleznete v návodu k obsluze.
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - Ethernet
IN / OUT X21, X22 konektorové provedení: M12; kódování: D; Těsnění: FKM
Elektrické připojení - Napěťové napájení IN
X31 konektorové provedení: M12; kódování: T
Elektrické připojení - Napěťové napájení OUT
X32 konektorové provedení: M12; kódování: T; Těsnění: FKM
Elektrické připojení - Procesní připojení
IO-Link Port Class A X01...X04 konektorové provedení: M12; kódování: A; Těsnění: FKM