Oblast nasazení
Aplikace |
Hygienicky čisté provozy; I/O moduly pro nasazení v polích |
Možnost sériového propojení jednotek |
sběrnicové rozhraní |
Elektrická data
Provozní napětí [V] |
20...28 DC; (US ; podle SELV/PELV) |
Proudový odběr [mA] |
300...3900; (US) |
Třída krytí |
III |
Napájení senzoru US
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] |
3,6 |
Vstupy / výstupy
Celkový počet vstupů a výstupů |
8; (konfigurovatelný) |
Počet vstupů a výstupů |
Počet digitálních vstupů: 8; Po digitálních výstupů: 4 |
Vstupy
Počet digitálních vstupů |
8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2) |
Vysoká spínací úroveň [V] |
11...28 |
Nízká spínací úroveň [V] |
0...5 |
Digitální vstupy chráněné proti zkratu |
ano |
Výstupy
Po digitálních výstupů |
4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1) |
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] |
300 |
Odolné proti zkratu |
ano |
Rozhraní
Komunikační rozhraní |
Ethernet; IO-Link |
Ethernet - PROFINET
Standard přenosu |
100Base-TX |
Přenosová rychlost |
100 MBit/s |
Protokol |
PROFINET |
Nastavení z výroby |
adresa IP: 0.0.0.0 |
Sub-síťová maska: 0.0.0.0 |
Gateway IP-adresa: 0.0.0.0 |
adresa MAC: viz typový štítek |
|
Poznámka o rozhraních |
IO-Link Integration Edition 2 |
CC-C (Conformance Class C) (IRT-Switch) |
Redundance S2 |
Netload Class III |
CiR (Configuration in Run) |
SNMP (Simple Network Management Protocol) |
MRP (Media Redundancy Protocol) |
Topologie podporovaných sítí: vodič |
kroužek |
|
Ethernet - Internet of Things
Standard přenosu |
10Base-T; 100Base-TX |
Přenosová rychlost |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Protokol |
MQTT JSON |
Nastavení z výroby |
adresa IP: 169.254.x.x |
Sub-síťová maska: 255.255.0.0 |
Gateway IP-adresa: 0.0.0.0 |
adresa MAC: viz typový štítek |
|
Poznámka o rozhraních |
Bezpečnostní protokol: HTTPS |
|
IO-Link Master
Typ přenosu |
COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link verze |
1.1 |
Počet portů třídy A |
4 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] |
-25...60 |
Skladovací teplota [°C] |
-25...85 |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] |
90 |
Krytí |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (provoz s ochrannými kryty z nerezové oceli: IP 69K) |
Stupeň ochrany (NEMA 250) |
6P |
Stupeň znečištění |
2 |
Chemická média |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-4 |
|
|
Odolnost vůči rázům |
|
Odolnost proti vibracím |
DIN EN 60068-2-64 2009-04 |
|
DIN EN 60068-2-6 2008-10 |
|
|
MTTF [let] |
97 |
Mechanická data
Hmotnost [g] |
320,9 |
Materiály |
pouzdro: PA šedá; zásuvka: nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Těsnící materiál |
EPDM |
Příslušenství
Dodané položky |
Uzavírací záklopka: 1 x M12, Nerezová ocel, E12542 |
|
Upozornění
Upozornění |
Další informace naleznete v návodu k obsluze. |
|
Obsah balení |
1 ks |
Elektrické připojení - Ethernet
PROFINET X21, X22 |
konektorové provedení: M12; kódování: D; Těsnění: EPDM |
Elektrické připojení - IO-Link
IO-Link Port Class A X01...X04 |
konektorové provedení: M12; kódování: A; Těsnění: EPDM |
Elektrické připojení - Napěťové napájení
X31 |
konektorové provedení: M12; kódování: A |