Oblast nasazení
Aplikace | I/O moduly pro použití v rozvaděči |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 20...30 DC; (US ; podle SELV/PELV) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 300...3900; (US) |
Třída krytí | III |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 3,6 |
---|
Vstupy / výstupy
Celkový počet vstupů a výstupů | 16; (konfigurovatelný) |
---|---|
Počet vstupů a výstupů | Počet digitálních vstupů: 8; Po digitálních výstupů: 8 |
Vstupy
Počet digitálních vstupů | 8; (IO-Link Port Class A) |
---|---|
Vysoká spínací úroveň [V] | 11...30 |
Nízká spínací úroveň [V] | 0...5 |
Digitální vstupy chráněné proti zkratu | ano |
Výstupy
Po digitálních výstupů | 8; (IO-Link Port Class A) |
---|---|
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 300 |
Odolné proti zkratu | ano |
Rozhraní
Komunikační rozhraní | Ethernet; IO-Link |
---|
Standard přenosu | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Přenosová rychlost | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokol | EtherNet/IP | ||||
Nastavení z výroby |
|
||||
Poznámka o rozhraních |
|
Standard přenosu | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Přenosová rychlost | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokol | MQTT JSON | ||||
Nastavení z výroby |
|
||||
Poznámka o rozhraních |
|
Typ přenosu | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link verze | 1.1 |
Počet portů třídy A | 8 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...65 |
---|---|
Skladovací teplota [°C] | -25...85 |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 90 |
Krytí | IP 20 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [let] | 44 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 318 |
---|---|
Materiály | pouzdro: PA oranžová |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |