Oblast nasazení
Provedení |
pouze pro provoz s IO-Link mastery AL140x, AL1304 až AL1307 a PLC Siemens S7-1200 a S7-1500 (kromě softwarové řídicí jednotky a otevřené řídicí jednotky) |
Aplikace |
I/O moduly pro nasazení v polích |
Elektrická data
Provozní napětí [V] |
19,2...30,2 DC; (US ; podle SELV/PELV) |
Proudový odběr [mA] |
67; (US) |
Třída krytí |
III |
Dodatečné napájení [V] |
19,2...30,2 DC; (UA) |
Maximální spotřeba proudu z dodatečného zdroje [mA] |
34; (UA) |
Napájení aktuátoru UA
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] |
6 |
Proudová zatížitelnost na port [A] |
2 |
Vstupy / výstupy
Celkový počet vstupů a výstupů |
12 |
Vstupy
Celkový počet vstupů |
8 |
Vysoká spínací úroveň [V] |
11...30 |
Nízká spínací úroveň [V] |
-30...5 |
Digitální vstupy chráněné proti zkratu |
ano |
Výstupy
Celkový počet výstupů |
4 |
Odolné proti zkratu |
ano |
Rozhraní
Komunikační rozhraní |
IO-Link |
Podporovaná ID zařízení |
Druh provozu |
ID zařízení |
default |
1312 |
|
IO-Link Device
Typ přenosu |
COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link verze |
1.1 |
Norma SDCI |
IEC 61131-9 |
Mód SIO |
ne |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] |
-25...60 |
Skladovací teplota [°C] |
-40...85 |
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] |
75 |
Krytí |
IP 65; IP 67 |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-4-2 ESD |
6 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF- ozářeno |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
|
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí |
|
|
Odolnost vůči rázům |
|
Odolnost proti vibracím |
DIN EN 60068-2-64 2009-04 |
|
DIN EN 60068-2-6 2008-10 |
|
|
Bezpečnostní jmenovité hodnoty
Životnost TM (Mission Time) [h] |
175200 |
Životnost TM (další informace) |
|
Jeden kanál
Splňuje požadavky |
ISO 13849-1 PL d |
IEC 61508 SIL 2 |
IEC 62061 SIL 2 |
|
PFH [1/h] |
1E-08 |
PFD [1/h] |
1E-04 |
Duální kanál
Splňuje požadavky |
ISO 13849-1 PL e |
IEC 61508 SIL 3 |
IEC 62061 SIL 3 |
|
PFH [1/h] |
1E-09 |
PFD [1/h] |
1E-05 |
Mechanická data
Hmotnost [g] |
408,3 |
Materiály |
pouzdro: PA; zásuvka: Mosaz Niklovaný |
Upozornění
Upozornění |
Bezpečnostní klasifikace závisí na parametrizaci a zapojení (viz návod k obsluze). |
|
Obsah balení |
1 ks |
Elektrické připojení - Address Plug
X41 |
konektorové provedení: M12; kódování: A |
Elektrické připojení - IO-Link
X21 |
konektorové provedení: M12; kódování: A |
Elektrické připojení - Power IN
X31 |
konektorové provedení: M12; kódování: L |
Elektrické připojení - Safety Inputs
X01...X04 |
konektorové provedení: M12; kódování: A |
Elektrické připojení - Safety Outputs
X05...X08 |
konektorové provedení: M12; kódování: A |