Vstupní / výstupní modul IO-Link
AL2321
IOL MOD SL 8XDX/DX A M12 IP67
Vstupní / výstupní modul IO-Link
AL2321
IOL MOD SL 8XDX/DX A M12 IP67
- Každé připojení lze použít jako digitální vstup nebo výstup
- PerformanceLine s odděleným napájením výstupů 24 V prostřednictvím standardizovaného L kódování M12 pro vysoké proudové zatížení
- Digitální vstupní filtry, verze PerformanceLine s výstupním proudem až 1,8 A
- Nastavení parametrů a diagnostika prostřednictvím IO-Link
- Rozšíření IO-Link masterů o další vstupy a výstupy
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...30 DC |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 1100; (US) |
Třída krytí | III |
Vstupy / výstupy
Celkový počet vstupů a výstupů | 16 |
---|---|
Počet vstupů a výstupů | Počet digitálních vstupů: 16; Po digitálních výstupů: 16 |
Vstupy
Počet digitálních vstupů | 16; (konfigurovatelný) |
---|---|
Vstupní obvod digitálních vstupů | PNP; (Typ 3 (IEC 61131-2)) |
Napájení senzoru | US |
Napěťové napájení [V] | 18...30 |
Vstupní proud High [mA] | 2...15 |
Vstupní proud Low [mA] | 0...1,5 |
Vysoká spínací úroveň [V] | 11...28 |
Nízká spínací úroveň [V] | 0...5 |
Výstupy
Po digitálních výstupů | 16; (konfigurovatelný) |
---|---|
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 1000 |
Max. proudové výstupy celkem [A] | 1 |
Ochrana proti zkratu | ano |
Napájecí výstupy akčních členů | US |
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Typ přenosu | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link verze | 1.1 | ||||
Mód SIO | ne | ||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 4 | ||||
Podporovaná ID zařízení |
|
||||
Upozornění |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Skladovací teplota [°C] | -25...70 | ||||
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 90 | ||||
Max. výška nad hladinou moře [m] | 2000 | ||||
Krytí | IP 65; IP 67 | ||||
Stupeň ochrany (NEMA 250) | 6P | ||||
Stupeň znečištění | 2 | ||||
Chemická média |
|
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||||
MTTF [let] | 46 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 435,932 |
---|---|
Rozměry [mm] | 26 x 59,3 x 208 |
Materiály | pouzdro: PA oranžová; zásuvka: Mosaz Niklovaný |
Těsnící materiál | FKM |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Příslušenství (volitelné) |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - IO-Link
X1 | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|
Elektrické připojení - vstupy / výstupy
X1.0...X1.7 | konektorové provedení: 8 x M12; kódování: A; Těsnění: FKM |
---|