IO-Link modul CompactLine
AL2410
IO-Link module 4 DI M8 IP 67
IO-Link modul CompactLine
AL2410
IO-Link module 4 DI M8 IP 67
- Kompakte Bauform durch M8 Buchsen
- Robustní provedení pro použití v náročných průmyslových podmínkách
- Erkennen von Kurzschluss und Überspannung
- Parametrierung und Diagnose per IO-Link
- Erweiterung von IO-Link Mastern mit zusätzlichen Ein-und Ausgängen
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 18...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 50 |
Proudová zatížitelnost na port [A] | 0,1 |
---|
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet digitálních vstupů: 4 |
---|
Vstupy
Počet digitálních vstupů | 4 |
---|---|
Vstupní obvod digitálních vstupů | PNP |
Omezení vstupního proudu [mA] | 15 |
Vstupní proud High [mA] | 6...10 |
Vstupní proud Low [mA] | 0...2 |
Vysoká spínací úroveň [V] | > 11 |
Digitální vstupy chráněné proti zkratu | ano |
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Podporovaná ID zařízení |
|
Typ přenosu | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link verze | 1.1 |
Norma SDCI | IEC 61131-9 |
Mód SIO | ne |
Binární procesní data | 32 |
Min. doba procesního cyklu [ms] | 2,9 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Skladovací teplota [°C] | -25...85 | ||||
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 90; (bez kondenzace) | ||||
Krytí | IP 67 | ||||
Stupeň ochrany (NEMA 250) | 6P | ||||
Chemická média |
|
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
---|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 105,5 |
---|---|
Materiály | PBT; zásuvka: Mosaz Niklovaný; O kroužek: FKM |
Těsnící materiál | FKM |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Příslušenství
Dodané položky |
|
||
---|---|---|---|
Příslušenství (volitelné) |
|
Upozornění
Upozornění |
|
|||
---|---|---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení - IO-Link
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
Elektrické připojení - Vstupy
konektorové provedení: 4 x M8; kódování: A; Těsnění: FKM |