• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Průmyslové řídící systémy
  3. Polní moduly Ethernet
  4. Ethernetové přepínače pro potravinářský a nápojový průmysl
  5. AL3001

PROFINET-Switch

AL3001

ETH Switch SL PN-A 6P IP69K

PROFINET-Switch

AL3001

ETH Switch SL PN-A 6P IP69K

  • Šestiportové přepínače (neřízené) pro PROFINET třídy A
  • Napájecí napětí se standardizovanou připojovací technologií M12 s kódováním A.
  • Pro použití v hygienickém a vlhkém prostředí v potravinářském průmyslu
  • ce
  • e20
  • ukca
  • cul
Oblast nasazení
Provedení nespravovaný přepínač pro polní aplikace
Aplikace für PROFINET-Netzwerke
Elektrická data
Provozní napětí [V] 8...32 DC; (US ; podle SELV/PELV; cULus: 8...28 DC)
Jmenovité napětí DC [V] 12 / 24
Proudový odběr [mA] 100; (US; 24 V: 50 mA)
Třída krytí III
Odolnost proti přepólování ano
Rozhraní
Komunikační rozhraní Ethernet
Počet rozhraní Ethernet 6
Standard přenosu 10Base-T; 100Base-TX
Přenosová rychlost 10 MBit/s; 100 MBit/s
Poznámka o rozhraních
PROFINET Třída shody A (CC-A)
typ zpracování: Uložit a přeposlat
automatická polarita
automatické vyjednávání
auto MDI-X
QoS (Quality of Service): IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q
prioritní fronty: 4
Velikost tabulky MAC: 2000 adres
blokování: LLDP, PTCP 01:80:C2:00:00:0E
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...70
Skladovací teplota [°C] -25...85
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] 90
Max. výška nad hladinou moře [m] 4000
Krytí IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (provoz s ochrannými kryty z nerezové oceli: IP 69K)
Stupeň ochrany (NEMA 250) 6P
Stupeň znečištění 2
Chemická média
ISO 16750-5 HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
UN/ECE-R10 vysílané rušení a odolnost proti rušení: 100 V/m
DIN EN 61000-6-2 ESD
DIN EN 61000-6-4 Burst
ISO 7637-2 impuls 1 stupeň závažnosti 4 / funkční stav C (12 V)
ISO 7637-2 impuls 2a stupeň závažnosti 4 / funkční stav A (12 V)
ISO 7637-2 impuls 2b stupeň závažnosti 4 / funkční stav C (12 V)
ISO 7637-2 impuls 3a stupeň závažnosti 4 / funkční stav A (12 V)
ISO 7637-2 impuls 3b stupeň závažnosti 4 / funkční stav A (12 V)
ISO 7637-2 impuls 4 stupeň závažnosti 4 / funkční stav A (12 V)
ISO 7637-2 impuls 5a stupeň závažnosti 3 / funkční stav A (12 V)
ISO 7637-2 impuls 1 stupeň závažnosti 4 / funkční stav C (24 V)
ISO 7637-2 impuls 2a stupeň závažnosti 4 / funkční stav A (24 V)
ISO 7637-2 impuls 2b stupeň závažnosti 4 / funkční stav C (24 V)
ISO 7637-2 impuls 3a stupeň závažnosti 4 / funkční stav A (24 V)
ISO 7637-2 impuls 3b stupeň závažnosti 4 / funkční stav A (24 V)
ISO 7637-2 impuls 4 stupeň závažnosti 4 / funkční stav A (24 V)
Odolnost vůči rázům
DIN EN 60068-2-27
Rychlá změna teploty
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78
EN 60068-2-52
Odolnost proti vibracím
DIN EN 60068-2-64
DIN EN 60068-2-6
EN 60068-2-27
Mechanická data
Hmotnost [g] 315,65
Materiály pouzdro: PA šedá; zásuvka: nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Těsnící materiál EPDM
Příslušenství
Dodané položky
Uzavírací záklopka: 1 x M12, Nerezová ocel, E12542
Upozornění
Upozornění
Další informace naleznete v návodu k obsluze.
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - Ethernet
X01...X06 konektorové provedení: 6 x M12; kódování: D; Těsnění: EPDM
Elektrické připojení - Napěťové napájení
X31 konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A